DC-DC Converters
Wenn Sie einen DC/DC Wandler suchen, kann Ihnen XP Power sicher mit einem des weltgrößten Produktprogramms weiterhelfen. Es umfasst DC/DC Wandler von 2,4mW bis zu 600W in verschiedenen Bauformen wie SMD, THD, mit Chassis und Kontaktkühlung. Um sicherzustellen, dass die Wandler in möglichst vielen Anwendungen einsetzbar sind, wurden sie entsprechend der Anforderungen der Industrie-, Medizin-, Verteidigungs- und Bahnanwendungen entwickelt und zertifiziert.
Auswahl der richtigen DC-DC Wandlers
Wie aus diesem umfassenden DC-DC Wandlerangebot den Richtigen auswählen?
XP Power hat ein einfach zu bedienendes
selection tool entwickelt, welches Ihnen hilft den für Ihre Anwendung an besten geeigneten DC/DC Wandler auszuwählen.
Die über 130 DC/DC Wandlerserien umfassen:
• Geregelte oder ungeregelte Wandler
• Standard oder erhöhte Isolation bis 6kV
• Standard oder Weitbereichseingang bis zu 8:1
• Nieder- oder Hochspannungswandler
• Plastik- oder Metallgehäuse in Standardindustrieabmessungen
• 0.25 W bis 6 W in SMD
• 0.25 W bis 600 W PCB montierbar
• 15 W bis 60 W mit Chassis
DC-DC Wandler von XP Power
XP Power ist ein führender Anbieter von Stromversorgungen und verfügt über die umfangreichste DC/DC Wandlervielfalt am Markt. Wir bieten qualitativ hochwertige Produkte und einen unvergleichlichen Service - von der eigenen Entwicklung bis zu unseren Fertigungsstätten rund um den Globus.
Bitte scheuen Sie sich nicht uns für zusätzliche Informationen zu unseren DC/DC Wandlern oder zur Unterstützung bei der Lösung von speziellen Leistungsanforderungen zu kontaktieren.