Pressemeldungen
  1. Dez4

    XP Power kündigt preisgünstige und hocheffiziente 180W und 220W Desktop-Netzteile an

    Posted on Mittwoch, 4. Dezember 2019

    VES180-220

    XP Power kündigte die Einführung von zwei neuen Desktop-Netzteilserien an, die hocheffiziente und kostengünstige Lösungen für verschiedenste Anwendungen bieten. Die neuen Netzteile sind ideal geeignet, um die Leistungs-, Energieeffizienz- und...

    Read more

    Tags: External/Desktop, AC-DC Converter | View count: (151)

  2. Sep24

    XP Power kündigt neue hocheffiziente externe 150W & 200W Netzteile für Anwendungen in der Industrie, IT und im Gesundheitswesen an

    Posted on Dienstag, 24. September 2019

    ALM150-200

    XP Power hat zwei externe Netzteilserien für moderne medizinische Anwendungen, auch für die häusliche Gesundheitsversorgung, und IT-Anwendungen vorgestellt, bei denen Energieeffizienz und internationale Sicherheitszulassungen von entscheidender Bedeutung sind. Der...

    Read more

    Tags: Single Output, AC-DC Power, External/Desktop, IT Safety Approvals, Medical Safety Approvals, Safety Approvals | View count: (3374)

  3. Sep4

    XP Power stellt robuste DC/DC-Wandler mit 6W und 10W für Industrie- und ITE-Anwendungen vor

    Posted on Mittwoch, 4. September 2019

    DTE

    XP Power hat zwei neue Serien von DC/DC-Wandlern mit Weitbereichseingang und optionaler DIN-Rail-Befestigung vorgestellt, die eine einfache und schnelle Installation in einer Vielzahl von Industrie- und IT-Anwendungen ermöglichen.

    Read more

    Tags: DIN Rail, DC-DC Converter, Dual Output | View count: (4069)

  4. Jul11

    XP Power stellt neue AC/DC-Netzteile mit 500W bis 650W für medizinische Geräte einschließlich BF-Anwendungen vor

    Posted on Donnerstag, 11. Juli 2019

    PBR

    XP Power hat zwei neue AC/DC-Netzteilserien mit BF-Klassifizierung für EMV-kritische Anwendungen im Gesundheitswesen angekündigt.

    Read more

    Tags: High Efficiency, AC-DC Power, AC-DC, U-Channel, IT Safety Approvals, Medical Safety Approvals | View count: (6303)

  5. Jul2

    XP Power veröffentlicht neuen und informativen Guide für medizinische Stromversorgungen

    Posted on Dienstag, 2. Juli 2019

    Guide für medizinische Stromversorgungen

    XP Power, führender Hersteller von Stromversorgungen, hat einen neuen Guide für medizinische Netzteile vorgestellt. Er enthält eine Fülle nützlicher Informationen für Entwickler, die nach der optimalen Stromversorgungslösung für ihr Projekt...

    Read more

    Tags: Medical, AC-DC, DC-DC, Medical Safety Approvals | View count: (3534)

  6. Mai14

    XP Power stellt eine neue 180W U-Channel Stromversorgungsserie mit geringer Bauhöhe für platzkritische Medizin- (BF), Industrie- und IT-Anwendungen vor

    Posted on Dienstag, 14. Mai 2019

    UCP180

    XP Power hat eine neue 180 Watt U-Channel Netzteilserie für platzkritische Medizin- (BF), Industrie- und IT-Anwendungen vorgestellt. Die Geräte verfügen über eine niedrige Bauhöhe von nur 29,5mm und nehmen eine geringe Grundfläche von 107,6mm x 62,8mm...

    Read more

    Tags: High Efficiency, Low Profile, Green Power, Medical, AC/DC power supplies, Convection Cooled, U Channel Construction | View count: (11540)

Archiv