Pressemeldungen
  1. Dez4

    Vielseitige, hochwertige und kostengünstige EMV-Filterreihe

    Posted on Dienstag, 4. Dezember 2018

    Filters

    XP Power hat eine Reihe neuer EMV-Filter für die Gehäusemontage und mit IEC-Steckanschluss auf den Markt gebracht, welche die Anforderungen an die Konformität der Geräte nach den neuesten EMV-Emissions- und Immunitätsnormen unterstützen. Die Filter...

    Read more

    Tags: | View count: (7639)

  2. Nov27

    Sehr schmale und kostengünstige DIN-Rail Stromversorgungen von XP Power

    Posted on Dienstag, 27. November 2018

    DSR

    XP Power hat die neue AC/DC DIN-Rail-Stromversorgungsserie DSR angekündigt, die für industrielle Steuerungen (ICE) und IT-Anwendungen (ITE) zugelassen ist. Diese vielseitigen Netzteile sind zuverlässige Spannungsversorgungen mit einer Ausgangspeakleistung von 150% in...

    Read more

    Tags: | View count: (8801)

  3. Okt25

    XP Power stellt 85W & 120W Tischnetzteile nach neuesten Energieeffizienzstandards und Medizin-/IT-Normen vor

    Posted on Donnerstag, 25. Oktober 2018

    ALM85_120

    XP Power stellt seine neuen 85W und 120W Hochleistungs-Tischnetzteilserien mit Singlespannungen vor. Die ALM85 und ALM120 Serien benötigen sowohl im Betrieb als auch im Leerlauf weniger Energie und tragen so zur Verringerung der Umweltbelastung bei, womit sie die aktuell...

    Read more

    Tags: | View count: (6242)

  4. Okt10

    XP Power stellt hochflexibles AC-DC-Netzteil mit 500W Peakleistung von 500W für industrielle und medizinische BF Anwendungen vor

    Posted on Mittwoch, 10. Oktober 2018

    CMP250

    XP Power hat die Markteinführung der Netzteilserie CMP250 mit einer hohen Peakleistung für Anwendungen in den Bereichen Gesundheitswesen, Industrie und IT angekündigt. Die Geräte verfügen über sehr gute elektrische und thermische Eigenschaften und...

    Read more

    Tags: | View count: (7873)

  5. Sep4

    Tischnetzteile mit 36 – 65W für Medizin und IT erfüllen die aktuellen Wirkungsgradvorschriften

    Posted on Dienstag, 4. September 2018

    AKM

    XP Power stellt mit den AKM36 / AKM45 / AKM65 kostengünstige Tischnetzteilserien mit 36W, 48W und 65W vor. Einsetzbar im Gesundheitswesen, IT und Industrieanwendungen erfüllen alle Modelle die aktuellen Vorschriften des U.S. Department of Energy (DoE) Level VI und EU CoC...

    Read more

    Tags: | View count: (7049)

  6. Jun25

    Kompakte und printbare 3W- und 10W-Stromversorgungen für IoT-, Haushalts- und Industrieanwendungen

    Posted on Montag, 25. Juni 2018

    VCE03_10

    XP Power stellt seine preiswerten AC-DC-Netzteile der Serien VCE03 und VCE10 mit 3W bzw. 10W und einem erweiterten universellen Eingangsbereich von 85VAC bis 305VAC vor. Alle nominalen AC-Eingänge von 100VAC bis 277VAC werden somit in einem einzigen, ultrakompakten Design...

    Read more

    Tags: | View count: (9659)

Archiv