Pressemeldungen
  1. Dez7

    Kleines 500W Netzteil von XP Power entspricht neuesten Medizin- und IT-Normen

    Posted on Donnerstag, 7. Dezember 2017

    GCU500

    XP Power stellt mit der neuen GCU500-Serie, eine Baureihe von 500W AC-DC-Netzteilen mit branchenführenden Funktionen und einer Größe von nur 83,8 x 165,1 x 39,3 mm vor. Die in 1 HE Anwendungen einsetzbaren, robusten Produkte eignen sich ideal für hoch...

    Read more

    Tags: | View count: (14192)

  2. Okt12

    XP Power stellt DC/DC Wandler mit 15W und 20W für kostensensitive Anwendungen vor

    Posted on Donnerstag, 12. Oktober 2017

    JTD15 & JTD20

    XP Power stellt mit den JTD15 und JTD20 leiterplattenmontierbare DC/DC Wandler vor, welche auf kostensensitive Applikationen abzielen, in denen Weitbereichseingang benötigt wird. Die Baureihe ist in verschiedensten Anwendungen, in unterschiedlichen Märkten wie...

    Read more

    Tags: | View count: (13360)

  3. Okt4

    XP Power erweitert mit der Akquisition von Comdel sein Programm um RF Netzteile

    Posted on Mittwoch, 4. Oktober 2017

    Comdel

    XP Power, ein weltweit führendes Entwicklungs- und Fertigungsunternehmen für systemkritische Abwendungen der Elektronikindustrie teilt mit, dass sie die in Massachusetts / USA ansässige Comdel Inc., ein Entwicklungs- und Fertigungsunternehmen für RF...

    Read more

    Tags: | View count: (16714)

  4. Sep7

    XP Power stellt hocheffiziente, kompakte 750W AC/DC Netzteile mit Industrie- und Medizinzulassungen vor

    Posted on Donnerstag, 7. September 2017

    GSP750

    XP Power stellt mit den GSP750 seine neue Netzteilserie mit 750 Watt, Singlespannungsausgängen, hohem Wirkungsgrad, einer Spitzenleistung von bis zu 900W, intelligenter Lüftersteuerung, sowie Industrie- und Medizinzulassungen vor.

    Read more

    Tags: High Efficiency, Green Power, AC-DC, IT Safety Approvals, Medical Safety Approvals | View count: (15704)

  5. Jun29

    150 Watt Half Brick DC/DC Wandler mit außergewöhnlich weitem 8:1 Eingangsspannungsbereich

    Posted on Donnerstag, 29. Juni 2017

    QSB150W

    XP Power stellt heute mit der QSB150 Serie seine neuen 150W DC/DC Wandler im Half Brick Format vor. Sie wurden für Anwendungen entwickelt, in denen ein extrem weiter Eingangsspannungsbereich benötigt wird. Mit 61.5 x 57.9 x 12.7 mm (2.40 x 2.28 x 0.50 Inch) entsprechen...

    Read more

    Tags: Single Output, Baseplate-cooled, DC-DC | View count: (16265)

  6. Jun13

    XP Power präsentiert flaches 225W Netzteil U-Chassis mit in 3x5”

    Posted on Dienstag, 13. Juni 2017

    UCP225

    XP Power stellt mit der UCP225 Serie eine nach Industrie- und Medizinnormen zertifizierte extrem flache Gerätebauserie im U-Chassis mit 225W vor.

    Read more

    Tags: Low Profile, High Power Density, AC-DC Power, AC-DC, U-Channel | View count: (16292)

Archiv