Pressemeldungen
  1. Dez1

    XP Power eröffnet europäisches Konfigurationscenter für Musterlieferungen innerhalb eines Tages

    Posted on Dienstag, 1. Dezember 2015

    Euro Configuration Centre

    XP Power kündigt heute die Eröffnung seines europäischen Konfigurationscenter in Reading, UK an. Zusätzlich zu den bereits bestehenden Konfigurationscentern in Nordamerika und Asien bietet das neue TÜV und UL zertifizierte Konfigurationscenter den...

    Read more

    Tags: | View count: (12905)

  2. Nov25

    XP POWER übernimmt EMCO High Voltage Corporation

    Posted on Mittwoch, 25. November 2015

    XP EMCO

    XP Power teilt heute die Übernahme der EMCO High Voltage Corporation (“EMCO”) für einen Kaufpreis von US$ 12.0 Millionen mit. EMCO beschäftigt sich mit der Entwicklung und Herstellung von Hochspannungsmodulen und hat den Firmensitz in Nordkalifornien...

    Read more

    Tags: | View count: (23616)

  3. Nov23

    XP Power stellt weltweit kleinstes 130W Netzteil vor

    Posted on Montag, 23. November 2015

    ECP130

    XP Power kündigt die hocheffiziente Geräteserie ECP130 an. Diese Miniaturnetzteile verfügen über Sicherheitszulassungen für Medizin- und IT- und Anwendungen. Die Geräte liefern die volle Ausgangsleistung von 130W mit nur 10CFM forcierter Kühlung...

    Read more

    Tags: | View count: (13453)

  4. Nov1

    12 Watt Steckernetzeile erfüllen Level VI Anforderungen

    Posted on Sonntag, 1. November 2015

    VEL12-VER12

    XP Power stellt heute mit den VEL12 und VER12 Steckernetzteile mit 12 Watt und Singleausgang vor. Über die Einhaltung der Wirkungsgradvorgaben  der zukünftigen DOE Level VI und EU CoC Tier 2 Vorschriften hinaus, erfüllen die Geräte die Anforderungen zur...

    Read more

    Tags: | View count: (10760)

  5. Okt27

    XP Power stellt konvektionsgekühltes 250W Netzteil in 3” x 5” vor

    Posted on Dienstag, 27. Oktober 2015

    CHD250

    XP Power stellt heute mit den CHD250 konvektionsgekühlte, extrem effiziente 250W Netzteile mit Singleausgang vor. Diese Serie ist für den Einsatz in Applikationen konzipiert, bei denen Open Frame Geräte mit mittlerer Leistung ohne forcierte Kühlung benötigt...

    Read more

    Tags: | View count: (10604)

  6. Okt12

    Hocheffizientes 350W Netzteil für IT, Industrie und Medizinapplikationen

    Posted on Montag, 12. Oktober 2015

    GCS350

    XP Power stellt heute als Erweiterung seiner hocheffizienten GCS Serien die GCS350 mit 350W vor. Verfügbar in verschiedenen mechanischen Formaten sind diese als Open Frame in den Standardabmessungen von 127 x 76.2 x 36.3 mm, mit Gehäuse und als Top– oder...

    Read more

    Tags: | View count: (11954)

Archiv