Pressemeldungen
  1. Aug11

    Steckernetzteile mit bis zu 36 Watt gemäß den neuesten Vorschriften zur Energieeffizienz

    Posted on Donnerstag, 11. August 2016

    VEL & VER

    XP Power hat heute die Palette an Steckernetzteilen der VEL und VER-Serie erweitert. Die Serie umfasst nun eine breite Auswahl verschiedener Leistungsstufen und erfüllt die neuen Vorschriften für Wirkungsgrad und Leistungsaufnahme im Leerlauf nach DoE Energy Efficiency...

    Read more

    Tags: Green Power, AC-DC Power, External/Desktop | View count: (11902)

  2. Aug2

    XP Power stellt hocheffiziente 40/50 Watt DC-DC-Wandler-Serien mit kompaktem 2 x 1 Zoll Abmessungen vor

    Posted on Dienstag, 2. August 2016

    JSK & JWL

    XP Power hat heute die JWL und JSK Serie von geregelten 40 und 50 Watt DC/DC-Wandlern mit Metallgehäuse und einem typischen Wirkungsgrad von 92% vorgestellt. Die Wandler sind mit verschiedenen Eingangsspannungen, Einfach- oder Dualausgang, mit Industriestandard Pin-Belegung...

    Read more

    Tags: High Efficiency, DC-DC Converter, Through-hole Mount | View count: (13293)

Archiv