Pressemeldungen
  1. Jun29

    150 Watt Half Brick DC/DC Wandler mit außergewöhnlich weitem 8:1 Eingangsspannungsbereich

    Posted on Donnerstag, 29. Juni 2017

    QSB150W

    XP Power stellt heute mit der QSB150 Serie seine neuen 150W DC/DC Wandler im Half Brick Format vor. Sie wurden für Anwendungen entwickelt, in denen ein extrem weiter Eingangsspannungsbereich benötigt wird. Mit 61.5 x 57.9 x 12.7 mm (2.40 x 2.28 x 0.50 Inch) entsprechen...

    Read more

    Tags: Single Output, Baseplate-cooled, DC-DC | View count: (16243)

  2. Jun13

    XP Power präsentiert flaches 225W Netzteil U-Chassis mit in 3x5”

    Posted on Dienstag, 13. Juni 2017

    UCP225

    XP Power stellt mit der UCP225 Serie eine nach Industrie- und Medizinnormen zertifizierte extrem flache Gerätebauserie im U-Chassis mit 225W vor.

    Read more

    Tags: Low Profile, High Power Density, AC-DC Power, AC-DC, U-Channel | View count: (16265)

Archiv