Pressemeldungen
  1. Mrz17

    3, 6 & 15 Watt medizinische DC/DC Wandler mit Patientenableitstrom von 2µA und 2 x MOPP

    Posted on Donnerstag, 17. März 2016

    JHL-JHM

    XP Power stellt heute die vergossenen, isolierten und geregelten DC/DC Wandler der JHL & JHM Serien für Medizinanwendungen vor. Die JHL03 mit 3Watt, die JHL06 mit 6Watt und JHM15 mit 15Watt sind mit Single- und Dualausgängen in Standardgehäusen erhältlich....

    Read more

    Tags: DC-DC Converter, PCB Mount, Medical | View count: (20463)

  2. Mrz3

    Extrem kleine leiterplattenmontierbare 5 W Netzteile erfüllen internationale Medizinnormen

    Posted on Donnerstag, 3. März 2016

    EME05

    XP Power stellt heute die extrem kompakten 5W Netzteile der Serie EME05 mit Singleausgang vor. Mit nur 35,6 x 23,7 x 17,6mm sind sie mit die kleinsten am Markt verfügbaren 5W Wandler in offener oder vergossener Ausführung und benötigen damit nur wenig Platz in der...

    Read more

    Tags: PCB Mount, AC-DC Power | View count: (15436)

Archiv