Pressemeldungen
  1. Mrz31

    Kontaktgekühltes, extrem flaches Full Brick Netzteil benötigt keine externen Bauteile

    Posted on Dienstag, 31. März 2015

    ASB110

    Die ASB110 Serie von XP Power sind komplette Netzteile und benötigen keine externen Bauteile. Diese Stromversorgungen im Full Brick Format verfügen über einen sehr  hohen Wirkungsgrad und eine printbare, sehr flache Bauform. Die ASB110 liefern 110W mit...

    Read more

    Tags: Industrial, Baseplate-cooled, PCB Mount, Green Power, AC-DC Power | View count: (9169)

  2. Mrz11

    XP Power stellt kleinstes 30Watt Medizinnetzteil vor

    Posted on Mittwoch, 11. März 2015

    EML30

    XP Power stellt heute mit der EML30 Serie ultrakompakte 30Watt AC/DC Netzteile für den Einsatz in Medizinanwendungen vor. Die EML30 verfügen über die höchste Leistungsdichte und die kleinste Grundfläche der am Markt erhältlichen 30W Netzteile mit...

    Read more

    Tags: PCB Mount, Encapsulated, Compact, Medical, AC-DC Power | View count: (8531)

Archiv