Pressemeldungen
  1. Dez21

    XP Power´s vergossenes 80 Watt AC-DC Modul in extrem kompakten Abmessungen

    Posted on Mittwoch, 21. Dezember 2016

    ECE80

    XP Power stellt heute mit den ECE80 vergossene, hocheffiziente AC/DC Wandler mit 80W mit Singleausgang und geringer Leerlaufleistung vor. Die Module eignen sich hervorragend für Applikationen in denen vergossene Netzteile in extrem kleinem Abmessungen für PCB-, Chassis-...

    Read more

    Tags: DIN Rail, PCB Mount, Chassis Mount, Railway, High Power Density, AC-DC Power | View count: (13815)

  2. Dez6

    XP Power’s medizinische Steckernetzteile erfüllen Level VI und Tier 2 Vorschriften

    Posted on Dienstag, 6. Dezember 2016

    ACM

    XP Power stellt heute mit den ACM06 und ACM18 medizinisch zertifizierte Steckernetzteile vor, welche die aktuell gültigen Vorschriften des Department of Energy (DoE) Level VI und des Code of Conduct (CoC) Tier 2 erfüllen. Die Geräte mit Singleausgang verfügen...

    Read more

    Tags: Single Output, Green Power, Medical, AC-DC Power, External/Desktop | View count: (13634)

Archiv