Pressemeldungen
  1. Okt27

    XP Power stellt konvektionsgekühltes 250W Netzteil in 3” x 5” vor

    Posted on Dienstag, 27. Oktober 2015

    CHD250

    XP Power stellt heute mit den CHD250 konvektionsgekühlte, extrem effiziente 250W Netzteile mit Singleausgang vor. Diese Serie ist für den Einsatz in Applikationen konzipiert, bei denen Open Frame Geräte mit mittlerer Leistung ohne forcierte Kühlung benötigt...

    Read more

    Tags: | View count: (10604)

  2. Okt12

    Hocheffizientes 350W Netzteil für IT, Industrie und Medizinapplikationen

    Posted on Montag, 12. Oktober 2015

    GCS350

    XP Power stellt heute als Erweiterung seiner hocheffizienten GCS Serien die GCS350 mit 350W vor. Verfügbar in verschiedenen mechanischen Formaten sind diese als Open Frame in den Standardabmessungen von 127 x 76.2 x 36.3 mm, mit Gehäuse und als Top– oder...

    Read more

    Tags: | View count: (11954)

Archiv