XP Power - Low Profile
  1. Mai14

    XP Power stellt eine neue 180W U-Channel Stromversorgungsserie mit geringer Bauhöhe für platzkritische Medizin- (BF), Industrie- und IT-Anwendungen vor

    Posted on Dienstag, 14. Mai 2019

    UCP180

    XP Power hat eine neue 180 Watt U-Channel Netzteilserie für platzkritische Medizin- (BF), Industrie- und IT-Anwendungen vorgestellt. Die Geräte verfügen über eine niedrige Bauhöhe von nur 29,5mm und nehmen eine geringe Grundfläche von 107,6mm x 62,8mm...

    Read more

    Tags: High Efficiency, Low Profile, Green Power, Medical, AC/DC power supplies, Convection Cooled, U Channel Construction | View count: (7269)

  2. Jun13

    XP Power präsentiert flaches 225W Netzteil U-Chassis mit in 3x5”

    Posted on Dienstag, 13. Juni 2017

    UCP225

    XP Power stellt mit der UCP225 Serie eine nach Industrie- und Medizinnormen zertifizierte extrem flache Gerätebauserie im U-Chassis mit 225W vor.

    Read more

    Tags: Low Profile, High Power Density, AC-DC Power, AC-DC, U-Channel | View count: (16255)

  3. Jun24

    XP Power ist durch 225W Netzteil in 2” x 4” mit 95% Wirkungsgrad marktführend

    Posted on Mittwoch, 24. Juni 2015

    EPL225

    XP Power stellt heute mit der EPL225 Serie hocheffiziente 225W Open Frame Netzteile mit Industrie-, IT- und Medizinzertifizierungen vor. Die Serie umfasst sieben Modelle mit Singleausgang und bietet die Standardspannungen von +12VDC bis +48CVDC. Alle Geräte der Baureihe...

    Read more

    Tags: High Efficiency, Open-frame, Low Profile, AC-DC Power | View count: (13463)

  4. Mai13

    DIN Rail DC/DC Wandler bieten Weitbereichseingang und Störfestigkeit für Industrieanwendungen

    Posted on Mittwoch, 13. Mai 2015

    DDC15-30

    XP Power stellt heute mit den DDC15 und DDC30 Serien schmale DC/DC Wandler mit 15 und 30W im DIN Rail Format vor. Die Serien wurden entwickelt um in Systemen mit DIN Rail Geräten zusätzliche Spannungen und isolierte Ausgänge mit hoher Störfestigkeit zur...

    Read more

    Tags: DIN Rail, Low Profile, DC-DC Converter, Single Output | View count: (9343)

Archiv