XP Power - Industrial
  1. Mrz19

    Kostengünstiges 40W & 60W Open-Frame-Netzteil für Applikationen im Gesundheitswesen, Haushalt und ITE

    Posted on Dienstag, 19. März 2019

    FCS

    XP Power stellt zwei neue, kostengünstige 40W und 60W Open-Frame-Netzteilserien mit geringer Bauhöhe vor, die sich für eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Medizin, Haushalt, ITE und Industrie eignen.

    Read more

    Tags: High Efficiency, Industrial, Medical, AC-DC Power | View count: (7348)

  2. Jan24

    XP Power’s 18-36W Tischnetzteile erfüllen die neuesten Vorschriften der Level VI und Coc Tier 2

    Posted on Dienstag, 24. Januar 2017

    VET

    XP Power stellt heute vier neue Tischnetzteilserien vor, welche die Grenzwerte der aktuellen Level VI und CoC Tier 2 Vorschriften erfüllen. Die Geräte mit Singleausgang eignen sich hervorragend für Anwendungen in denen externe Netzteile mit geringer Leistung von 18,...

    Read more

    Tags: Industrial, Green Power, AC-DC Power, External/Desktop | View count: (13303)

  3. Jul7

    Hocheffiziente, schmale DIN Railnetzteilserie bietet optionales Redundanzmodul

    Posted on Dienstag, 7. Juli 2015

    DSA

    XP Power stellt heute drei extrem schmale DIN Hutschienennetzteile der DSA Serie und das auf diese Serie abgestimmte DSA-DP20 ORing Dioden Redundanzmodul vor. Die hocheffizenten Geräte dieser Serie umfassen die DSA150 mit 150Watt, die DSA240 mit 240Watt und die DSA480 mit...

    Read more

    Tags: DIN Rail, High Efficiency, Industrial, AC-DC Power | View count: (12785)

  4. Mrz31

    Kontaktgekühltes, extrem flaches Full Brick Netzteil benötigt keine externen Bauteile

    Posted on Dienstag, 31. März 2015

    ASB110

    Die ASB110 Serie von XP Power sind komplette Netzteile und benötigen keine externen Bauteile. Diese Stromversorgungen im Full Brick Format verfügen über einen sehr  hohen Wirkungsgrad und eine printbare, sehr flache Bauform. Die ASB110 liefern 110W mit...

    Read more

    Tags: Industrial, Baseplate-cooled, PCB Mount, Green Power, AC-DC Power | View count: (8447)

Archiv