XP Power - High Efficiency
  1. Jul11

    XP Power stellt neue AC/DC-Netzteile mit 500W bis 650W für medizinische Geräte einschließlich BF-Anwendungen vor

    Posted on Donnerstag, 11. Juli 2019

    PBR

    XP Power hat zwei neue AC/DC-Netzteilserien mit BF-Klassifizierung für EMV-kritische Anwendungen im Gesundheitswesen angekündigt.

    Read more

    Tags: High Efficiency, AC-DC Power, AC-DC, U-Channel, IT Safety Approvals, Medical Safety Approvals | View count: (6305)

  2. Mai14

    XP Power stellt eine neue 180W U-Channel Stromversorgungsserie mit geringer Bauhöhe für platzkritische Medizin- (BF), Industrie- und IT-Anwendungen vor

    Posted on Dienstag, 14. Mai 2019

    UCP180

    XP Power hat eine neue 180 Watt U-Channel Netzteilserie für platzkritische Medizin- (BF), Industrie- und IT-Anwendungen vorgestellt. Die Geräte verfügen über eine niedrige Bauhöhe von nur 29,5mm und nehmen eine geringe Grundfläche von 107,6mm x 62,8mm...

    Read more

    Tags: High Efficiency, Low Profile, Green Power, Medical, AC/DC power supplies, Convection Cooled, U Channel Construction | View count: (11541)

  3. Apr30

    Vollfunktionales 3-Phasen AC/DC-Netzteil mit 5kW bietet höchste Flexibilität durch Software-Konfiguration

    Posted on Dienstag, 30. April 2019

    HPT5K0

    Der Betrieb ohne Neutralleiter vereinfacht die Installation in Industrieanwendungen XP Power hat die HPT5K0-Serie angekündigt, eine Geräteserie von AC/DC-Netzteilen mit 5kW Ausgangsleistung und hoher Leistungsdichte, hohem Wirkungsgrad in resonanter ZVS-Topologie mit...

    Read more

    Tags: High Efficiency, AC/DC power supplies, 3 Phase Input, Parallel Operation, Analog & Digital Interfaces, Graphical User Interface, GUI | View count: (8478)

  4. Mrz19

    Kostengünstiges 40W & 60W Open-Frame-Netzteil für Applikationen im Gesundheitswesen, Haushalt und ITE

    Posted on Dienstag, 19. März 2019

    FCS

    XP Power stellt zwei neue, kostengünstige 40W und 60W Open-Frame-Netzteilserien mit geringer Bauhöhe vor, die sich für eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Medizin, Haushalt, ITE und Industrie eignen.

    Read more

    Tags: High Efficiency, Industrial, Medical, AC-DC Power | View count: (9089)

  5. Sep7

    XP Power stellt hocheffiziente, kompakte 750W AC/DC Netzteile mit Industrie- und Medizinzulassungen vor

    Posted on Donnerstag, 7. September 2017

    GSP750

    XP Power stellt mit den GSP750 seine neue Netzteilserie mit 750 Watt, Singlespannungsausgängen, hohem Wirkungsgrad, einer Spitzenleistung von bis zu 900W, intelligenter Lüftersteuerung, sowie Industrie- und Medizinzulassungen vor.

    Read more

    Tags: High Efficiency, Green Power, AC-DC, IT Safety Approvals, Medical Safety Approvals | View count: (16063)

  6. Apr20

    Extrem schmale DIN Rail Netzteile für Industrieanwendungen

    Posted on Donnerstag, 20. April 2017

    DPC

    XP Power stellt heute mit der DPC Serie extrem schmale DIN Rail Netzteile mit sehr gutem Wirkungsgrad vor. Die Geräte mit Singleausgang sind mit 30, 50 und 70Watt verfügbar und arbeiten im Weitbereichseingang von 90 – 264VAC ohne der Notwendigkeit einer...

    Read more

    Tags: DIN Rail, High Efficiency, Green Power, AC-DC Power | View count: (13448)

Archiv