XP Power - DIN Rail
  1. Sep4

    XP Power stellt robuste DC/DC-Wandler mit 6W und 10W für Industrie- und ITE-Anwendungen vor

    Posted on Mittwoch, 4. September 2019

    DTE

    XP Power hat zwei neue Serien von DC/DC-Wandlern mit Weitbereichseingang und optionaler DIN-Rail-Befestigung vorgestellt, die eine einfache und schnelle Installation in einer Vielzahl von Industrie- und IT-Anwendungen ermöglichen.

    Read more

    Tags: DIN Rail, DC-DC Converter, Dual Output | View count: (2472)

  2. Apr20

    Extrem schmale DIN Rail Netzteile für Industrieanwendungen

    Posted on Donnerstag, 20. April 2017

    DPC

    XP Power stellt heute mit der DPC Serie extrem schmale DIN Rail Netzteile mit sehr gutem Wirkungsgrad vor. Die Geräte mit Singleausgang sind mit 30, 50 und 70Watt verfügbar und arbeiten im Weitbereichseingang von 90 – 264VAC ohne der Notwendigkeit einer...

    Read more

    Tags: DIN Rail, High Efficiency, Green Power, AC-DC Power | View count: (13075)

  3. Dez21

    XP Power´s vergossenes 80 Watt AC-DC Modul in extrem kompakten Abmessungen

    Posted on Mittwoch, 21. Dezember 2016

    ECE80

    XP Power stellt heute mit den ECE80 vergossene, hocheffiziente AC/DC Wandler mit 80W mit Singleausgang und geringer Leerlaufleistung vor. Die Module eignen sich hervorragend für Applikationen in denen vergossene Netzteile in extrem kleinem Abmessungen für PCB-, Chassis-...

    Read more

    Tags: DIN Rail, PCB Mount, Chassis Mount, Railway, High Power Density, AC-DC Power | View count: (13815)

  4. Mai12

    Vergossene DC/DC Wandler in Chassis oder DiN Rail Montage

    Posted on Donnerstag, 12. Mai 2016

    DTE20-60

    XP Power stellt heute seine vollvergossenen DC/DC Wandler mit Singleausgang der Serie DTE vor. Die Serie umfasst 3 Baureihen mit Weitbereichseingängen in den Leistungsbereichen 20W (DTE20), 40W (DTE40) und 60W (DTE60). Die Geräte sind entweder als Einbaugerät oder...

    Read more

    Tags: DIN Rail, DC-DC Converter, Single Output | View count: (12896)

  5. Jul7

    Hocheffiziente, schmale DIN Railnetzteilserie bietet optionales Redundanzmodul

    Posted on Dienstag, 7. Juli 2015

    DSA

    XP Power stellt heute drei extrem schmale DIN Hutschienennetzteile der DSA Serie und das auf diese Serie abgestimmte DSA-DP20 ORing Dioden Redundanzmodul vor. Die hocheffizenten Geräte dieser Serie umfassen die DSA150 mit 150Watt, die DSA240 mit 240Watt und die DSA480 mit...

    Read more

    Tags: DIN Rail, High Efficiency, Industrial, AC-DC Power | View count: (13119)

  6. Mai13

    DIN Rail DC/DC Wandler bieten Weitbereichseingang und Störfestigkeit für Industrieanwendungen

    Posted on Mittwoch, 13. Mai 2015

    DDC15-30

    XP Power stellt heute mit den DDC15 und DDC30 Serien schmale DC/DC Wandler mit 15 und 30W im DIN Rail Format vor. Die Serien wurden entwickelt um in Systemen mit DIN Rail Geräten zusätzliche Spannungen und isolierte Ausgänge mit hoher Störfestigkeit zur...

    Read more

    Tags: DIN Rail, Low Profile, DC-DC Converter, Single Output | View count: (9343)

Archiv