XP Power - AC-DC
  1. Jul11

    XP Power stellt neue AC/DC-Netzteile mit 500W bis 650W für medizinische Geräte einschließlich BF-Anwendungen vor

    Posted on Donnerstag, 11. Juli 2019

    PBR

    XP Power hat zwei neue AC/DC-Netzteilserien mit BF-Klassifizierung für EMV-kritische Anwendungen im Gesundheitswesen angekündigt.

    Read more

    Tags: High Efficiency, AC-DC Power, AC-DC, U-Channel, IT Safety Approvals, Medical Safety Approvals | View count: (4297)

  2. Jul2

    XP Power veröffentlicht neuen und informativen Guide für medizinische Stromversorgungen

    Posted on Dienstag, 2. Juli 2019

    Guide für medizinische Stromversorgungen

    XP Power, führender Hersteller von Stromversorgungen, hat einen neuen Guide für medizinische Netzteile vorgestellt. Er enthält eine Fülle nützlicher Informationen für Entwickler, die nach der optimalen Stromversorgungslösung für ihr Projekt...

    Read more

    Tags: Medical, AC-DC, DC-DC, Medical Safety Approvals | View count: (2385)

  3. Sep7

    XP Power stellt hocheffiziente, kompakte 750W AC/DC Netzteile mit Industrie- und Medizinzulassungen vor

    Posted on Donnerstag, 7. September 2017

    GSP750

    XP Power stellt mit den GSP750 seine neue Netzteilserie mit 750 Watt, Singlespannungsausgängen, hohem Wirkungsgrad, einer Spitzenleistung von bis zu 900W, intelligenter Lüftersteuerung, sowie Industrie- und Medizinzulassungen vor.

    Read more

    Tags: High Efficiency, Green Power, AC-DC, IT Safety Approvals, Medical Safety Approvals | View count: (15661)

  4. Jun13

    XP Power präsentiert flaches 225W Netzteil U-Chassis mit in 3x5”

    Posted on Dienstag, 13. Juni 2017

    UCP225

    XP Power stellt mit der UCP225 Serie eine nach Industrie- und Medizinnormen zertifizierte extrem flache Gerätebauserie im U-Chassis mit 225W vor.

    Read more

    Tags: Low Profile, High Power Density, AC-DC Power, AC-DC, U-Channel | View count: (16255)

  5. Okt12

    XP Power stellt weltweit kleinstes 40W Open Frame Netzteil vor

    Posted on Mittwoch, 12. Oktober 2016

    ECF40

    XP Power stellt heute mit der ECF40 Serie extrem kompakte 40 Watt Netzteile vor. Diese konvektionsgekühlten Open Frame Netzteile sind in der Lage bis +50°C ohne forcierte Belüftung die volle Ausgangsleistung von 40Watt zu liefern. Wir glauben, dass sie mit den...

    Read more

    Tags: High Efficiency, Open-frame, Single Output, Medical, AC-DC | View count: (15243)

  6. Sep15

    XP Power stellt konfigurierbare, digital geregelte Netzteile in 1HE vor

    Posted on Donnerstag, 15. September 2016

    nanofleX

    XP Power stellt heute mit der nanofleX Serie seine konfigurierbare, digital geregelte Netzteilbaureihe vor. Diese modulare Serie ist in einem kompakten, flachen 1HE Chassis aufgebaut und erfüllt damit die heutigen Anforderungen der immer kleiner werdenden Applikationen. Es...

    Read more

    Tags: Configurable, AC-DC | View count: (11836)

Archiv