XP Power - Through-hole Mount
  1. Apr2

    Medizinische DC/DC-Wandler mit 2x MOPP vereinfachen die Entwicklung sicherheitskritischer Medizingeräte

    Posted on Dienstag, 2. April 2019

    JHM20

    XP Power stellt eine neue Serie von DC/DC-Wandler mit 20W Ausgangsleistung und internationalen Zulassungen für Applikationen in der Medizin und Gesundheitswesen vor. Die Serie ist für alle medizinischen Anwendungen geeignet und insbesondere für den Einsatz...

    Read more

    Tags: DC-DC Converter, Dual Output, PCB Mount, Medical, Through-hole Mount, DC-DC | View count: (5743)

  2. Mrz23

    Kleinster isolierter, geregelter 9W DC/DC Wandler mit 4:1 Eingang

    Posted on Donnerstag, 23. März 2017

    ITZ09

    XP Power stellt heute mit den ITZ seine neuen, kompakten DC/DC Wandler mit 9W vor. Unserer Meinung nach sind dies die kleinsten 9 Watt Wandler und verfügen über einen 4:1 Eingangsbereich und sind mit Single- und Dualausgängen erhältlich. Sie bieten einen...

    Read more

    Tags: Single Output, Dual Output, Through-hole Mount, DC-DC | View count: (12865)

  3. Aug2

    XP Power stellt hocheffiziente 40/50 Watt DC-DC-Wandler-Serien mit kompaktem 2 x 1 Zoll Abmessungen vor

    Posted on Dienstag, 2. August 2016

    JSK & JWL

    XP Power hat heute die JWL und JSK Serie von geregelten 40 und 50 Watt DC/DC-Wandlern mit Metallgehäuse und einem typischen Wirkungsgrad von 92% vorgestellt. Die Wandler sind mit verschiedenen Eingangsspannungen, Einfach- oder Dualausgang, mit Industriestandard Pin-Belegung...

    Read more

    Tags: High Efficiency, DC-DC Converter, Through-hole Mount | View count: (12904)

  4. Jul7

    Kompakte 1W und 2W DC/DC Wandler für Medizingeräte

    Posted on Donnerstag, 7. Juli 2016

    IMM

    XP Power stellt heute die DC/DC Wandlerserien des Typs IMM vor. Die IMM01 mit 1Watt und die IMM02 mit 2Watt sind für den Einsatz in medizinischen Geräten entwickelt. Die Single – und Dualausgangsgeräte verfügen über eine Isolation von 1500VAC zwischen...

    Read more

    Tags: DC-DC Converter, Medical, Through-hole Mount | View count: (11611)

Archiv