XP Power - External/Desktop
  1. Dez4

    XP Power kündigt preisgünstige und hocheffiziente 180W und 220W Desktop-Netzteile an

    Posted on Mittwoch, 4. Dezember 2019

    VES180-220

    XP Power kündigte die Einführung von zwei neuen Desktop-Netzteilserien an, die hocheffiziente und kostengünstige Lösungen für verschiedenste Anwendungen bieten. Die neuen Netzteile sind ideal geeignet, um die Leistungs-, Energieeffizienz- und...

    Read more

    Tags: External/Desktop, AC-DC Converter | View count: (257)

  2. Sep24

    XP Power kündigt neue hocheffiziente externe 150W & 200W Netzteile für Anwendungen in der Industrie, IT und im Gesundheitswesen an

    Posted on Dienstag, 24. September 2019

    ALM150-200

    XP Power hat zwei externe Netzteilserien für moderne medizinische Anwendungen, auch für die häusliche Gesundheitsversorgung, und IT-Anwendungen vorgestellt, bei denen Energieeffizienz und internationale Sicherheitszulassungen von entscheidender Bedeutung sind. Der...

    Read more

    Tags: Single Output, AC-DC Power, External/Desktop, IT Safety Approvals, Medical Safety Approvals, Safety Approvals | View count: (3489)

  3. Jan24

    XP Power’s 18-36W Tischnetzteile erfüllen die neuesten Vorschriften der Level VI und Coc Tier 2

    Posted on Dienstag, 24. Januar 2017

    VET

    XP Power stellt heute vier neue Tischnetzteilserien vor, welche die Grenzwerte der aktuellen Level VI und CoC Tier 2 Vorschriften erfüllen. Die Geräte mit Singleausgang eignen sich hervorragend für Anwendungen in denen externe Netzteile mit geringer Leistung von 18,...

    Read more

    Tags: Industrial, Green Power, AC-DC Power, External/Desktop | View count: (14039)

  4. Dez6

    XP Power’s medizinische Steckernetzteile erfüllen Level VI und Tier 2 Vorschriften

    Posted on Dienstag, 6. Dezember 2016

    ACM

    XP Power stellt heute mit den ACM06 und ACM18 medizinisch zertifizierte Steckernetzteile vor, welche die aktuell gültigen Vorschriften des Department of Energy (DoE) Level VI und des Code of Conduct (CoC) Tier 2 erfüllen. Die Geräte mit Singleausgang verfügen...

    Read more

    Tags: Single Output, Green Power, Medical, AC-DC Power, External/Desktop | View count: (14045)

  5. Aug11

    Steckernetzteile mit bis zu 36 Watt gemäß den neuesten Vorschriften zur Energieeffizienz

    Posted on Donnerstag, 11. August 2016

    VEL & VER

    XP Power hat heute die Palette an Steckernetzteilen der VEL und VER-Serie erweitert. Die Serie umfasst nun eine breite Auswahl verschiedener Leistungsstufen und erfüllt die neuen Vorschriften für Wirkungsgrad und Leistungsaufnahme im Leerlauf nach DoE Energy Efficiency...

    Read more

    Tags: Green Power, AC-DC Power, External/Desktop | View count: (11915)

  6. Jun14

    Kompakte 65Watt Tischnetzteile erfüllen Level VI Anforderungen und eignen sich für medizinische und kommerzielle Applikationen

    Posted on Dienstag, 14. Juni 2016

    ALM65

    XP Power stellt heute mit den ALM65 eine Tischnetzteilserie mit 65 Watt und Singleausgang vor. Diese kompakten Geräte mit nur 33.5 x 125.5 x 55.5 mm erfüllen die Vorgaben des im Februar 2016 eingeführten Level VI der Norm zur Energieeffizienz. Die neue Norm schreibt...

    Read more

    Tags: Single Output, Green Power, Medical, AC-DC Power, External/Desktop | View count: (12183)

Archiv