XP Power - AC-DC Power
  1. Sep24

    XP Power kündigt neue hocheffiziente externe 150W & 200W Netzteile für Anwendungen in der Industrie, IT und im Gesundheitswesen an

    Posted on Dienstag, 24. September 2019

    ALM150-200

    XP Power hat zwei externe Netzteilserien für moderne medizinische Anwendungen, auch für die häusliche Gesundheitsversorgung, und IT-Anwendungen vorgestellt, bei denen Energieeffizienz und internationale Sicherheitszulassungen von entscheidender Bedeutung sind. Der...

    Read more

    Tags: Single Output, AC-DC Power, External/Desktop, IT Safety Approvals, Medical Safety Approvals, Safety Approvals | View count: (1814)

  2. Jul11

    XP Power stellt neue AC/DC-Netzteile mit 500W bis 650W für medizinische Geräte einschließlich BF-Anwendungen vor

    Posted on Donnerstag, 11. Juli 2019

    PBR

    XP Power hat zwei neue AC/DC-Netzteilserien mit BF-Klassifizierung für EMV-kritische Anwendungen im Gesundheitswesen angekündigt.

    Read more

    Tags: High Efficiency, AC-DC Power, AC-DC, U-Channel, IT Safety Approvals, Medical Safety Approvals | View count: (4932)

  3. Mrz19

    Kostengünstiges 40W & 60W Open-Frame-Netzteil für Applikationen im Gesundheitswesen, Haushalt und ITE

    Posted on Dienstag, 19. März 2019

    FCS

    XP Power stellt zwei neue, kostengünstige 40W und 60W Open-Frame-Netzteilserien mit geringer Bauhöhe vor, die sich für eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Medizin, Haushalt, ITE und Industrie eignen.

    Read more

    Tags: High Efficiency, Industrial, Medical, AC-DC Power | View count: (8478)

  4. Jun13

    XP Power präsentiert flaches 225W Netzteil U-Chassis mit in 3x5”

    Posted on Dienstag, 13. Juni 2017

    UCP225

    XP Power stellt mit der UCP225 Serie eine nach Industrie- und Medizinnormen zertifizierte extrem flache Gerätebauserie im U-Chassis mit 225W vor.

    Read more

    Tags: Low Profile, High Power Density, AC-DC Power, AC-DC, U-Channel | View count: (16320)

  5. Apr20

    Extrem schmale DIN Rail Netzteile für Industrieanwendungen

    Posted on Donnerstag, 20. April 2017

    DPC

    XP Power stellt heute mit der DPC Serie extrem schmale DIN Rail Netzteile mit sehr gutem Wirkungsgrad vor. Die Geräte mit Singleausgang sind mit 30, 50 und 70Watt verfügbar und arbeiten im Weitbereichseingang von 90 – 264VAC ohne der Notwendigkeit einer...

    Read more

    Tags: DIN Rail, High Efficiency, Green Power, AC-DC Power | View count: (13137)

  6. Jan24

    XP Power’s 18-36W Tischnetzteile erfüllen die neuesten Vorschriften der Level VI und Coc Tier 2

    Posted on Dienstag, 24. Januar 2017

    VET

    XP Power stellt heute vier neue Tischnetzteilserien vor, welche die Grenzwerte der aktuellen Level VI und CoC Tier 2 Vorschriften erfüllen. Die Geräte mit Singleausgang eignen sich hervorragend für Anwendungen in denen externe Netzteile mit geringer Leistung von 18,...

    Read more

    Tags: Industrial, Green Power, AC-DC Power, External/Desktop | View count: (13727)

Archiv