XP Power - Green Power
  1. Mai14

    XP Power stellt eine neue 180W U-Channel Stromversorgungsserie mit geringer Bauhöhe für platzkritische Medizin- (BF), Industrie- und IT-Anwendungen vor

    Posted on Dienstag, 14. Mai 2019

    UCP180

    XP Power hat eine neue 180 Watt U-Channel Netzteilserie für platzkritische Medizin- (BF), Industrie- und IT-Anwendungen vorgestellt. Die Geräte verfügen über eine niedrige Bauhöhe von nur 29,5mm und nehmen eine geringe Grundfläche von 107,6mm x 62,8mm...

    Read more

    Tags: High Efficiency, Low Profile, Green Power, Medical, AC/DC power supplies, Convection Cooled, U Channel Construction | View count: (11557)

  2. Sep7

    XP Power stellt hocheffiziente, kompakte 750W AC/DC Netzteile mit Industrie- und Medizinzulassungen vor

    Posted on Donnerstag, 7. September 2017

    GSP750

    XP Power stellt mit den GSP750 seine neue Netzteilserie mit 750 Watt, Singlespannungsausgängen, hohem Wirkungsgrad, einer Spitzenleistung von bis zu 900W, intelligenter Lüftersteuerung, sowie Industrie- und Medizinzulassungen vor.

    Read more

    Tags: High Efficiency, Green Power, AC-DC, IT Safety Approvals, Medical Safety Approvals | View count: (16067)

  3. Apr20

    Extrem schmale DIN Rail Netzteile für Industrieanwendungen

    Posted on Donnerstag, 20. April 2017

    DPC

    XP Power stellt heute mit der DPC Serie extrem schmale DIN Rail Netzteile mit sehr gutem Wirkungsgrad vor. Die Geräte mit Singleausgang sind mit 30, 50 und 70Watt verfügbar und arbeiten im Weitbereichseingang von 90 – 264VAC ohne der Notwendigkeit einer...

    Read more

    Tags: DIN Rail, High Efficiency, Green Power, AC-DC Power | View count: (13452)

  4. Jan24

    XP Power’s 18-36W Tischnetzteile erfüllen die neuesten Vorschriften der Level VI und Coc Tier 2

    Posted on Dienstag, 24. Januar 2017

    VET

    XP Power stellt heute vier neue Tischnetzteilserien vor, welche die Grenzwerte der aktuellen Level VI und CoC Tier 2 Vorschriften erfüllen. Die Geräte mit Singleausgang eignen sich hervorragend für Anwendungen in denen externe Netzteile mit geringer Leistung von 18,...

    Read more

    Tags: Industrial, Green Power, AC-DC Power, External/Desktop | View count: (14022)

  5. Dez6

    XP Power’s medizinische Steckernetzteile erfüllen Level VI und Tier 2 Vorschriften

    Posted on Dienstag, 6. Dezember 2016

    ACM

    XP Power stellt heute mit den ACM06 und ACM18 medizinisch zertifizierte Steckernetzteile vor, welche die aktuell gültigen Vorschriften des Department of Energy (DoE) Level VI und des Code of Conduct (CoC) Tier 2 erfüllen. Die Geräte mit Singleausgang verfügen...

    Read more

    Tags: Single Output, Green Power, Medical, AC-DC Power, External/Desktop | View count: (14023)

  6. Aug11

    Steckernetzteile mit bis zu 36 Watt gemäß den neuesten Vorschriften zur Energieeffizienz

    Posted on Donnerstag, 11. August 2016

    VEL & VER

    XP Power hat heute die Palette an Steckernetzteilen der VEL und VER-Serie erweitert. Die Serie umfasst nun eine breite Auswahl verschiedener Leistungsstufen und erfüllt die neuen Vorschriften für Wirkungsgrad und Leistungsaufnahme im Leerlauf nach DoE Energy Efficiency...

    Read more

    Tags: Green Power, AC-DC Power, External/Desktop | View count: (11896)

Archiv