XP Power - PCB Mount
  1. Apr2

    Medizinische DC/DC-Wandler mit 2x MOPP vereinfachen die Entwicklung sicherheitskritischer Medizingeräte

    Posted on Dienstag, 2. April 2019

    JHM20

    XP Power stellt eine neue Serie von DC/DC-Wandler mit 20W Ausgangsleistung und internationalen Zulassungen für Applikationen in der Medizin und Gesundheitswesen vor. Die Serie ist für alle medizinischen Anwendungen geeignet und insbesondere für den Einsatz...

    Read more

    Tags: DC-DC Converter, Dual Output, PCB Mount, Medical, Through-hole Mount, DC-DC | View count: (5727)

  2. Dez21

    XP Power´s vergossenes 80 Watt AC-DC Modul in extrem kompakten Abmessungen

    Posted on Mittwoch, 21. Dezember 2016

    ECE80

    XP Power stellt heute mit den ECE80 vergossene, hocheffiziente AC/DC Wandler mit 80W mit Singleausgang und geringer Leerlaufleistung vor. Die Module eignen sich hervorragend für Applikationen in denen vergossene Netzteile in extrem kleinem Abmessungen für PCB-, Chassis-...

    Read more

    Tags: DIN Rail, PCB Mount, Chassis Mount, Railway, High Power Density, AC-DC Power | View count: (13815)

  3. Nov10

    XP Power unterzeichnet weltweites Distributionsabkommen mit RS Components und Allied Electronics

    Posted on Donnerstag, 10. November 2016

    RS & Allied

    XP Power verkündet heute die Unterzeichnung des Vertrags mit dem weltweit agierenden Elektronikdistributor Electrocomponents plc. mit seinen Marken RS Components und Allied Electronics. Damit sind über 2500 verschiedene XP Power Produkte wie Netzteile, DC/DC Wandler und...

    Read more

    Tags: Open-frame, PCB Mount, AC-DC Power, DC-DC, RS, Allied, EMCO | View count: (15188)

  4. Mrz17

    3, 6 & 15 Watt medizinische DC/DC Wandler mit Patientenableitstrom von 2µA und 2 x MOPP

    Posted on Donnerstag, 17. März 2016

    JHL-JHM

    XP Power stellt heute die vergossenen, isolierten und geregelten DC/DC Wandler der JHL & JHM Serien für Medizinanwendungen vor. Die JHL03 mit 3Watt, die JHL06 mit 6Watt und JHM15 mit 15Watt sind mit Single- und Dualausgängen in Standardgehäusen erhältlich....

    Read more

    Tags: DC-DC Converter, PCB Mount, Medical | View count: (19365)

  5. Mrz3

    Extrem kleine leiterplattenmontierbare 5 W Netzteile erfüllen internationale Medizinnormen

    Posted on Donnerstag, 3. März 2016

    EME05

    XP Power stellt heute die extrem kompakten 5W Netzteile der Serie EME05 mit Singleausgang vor. Mit nur 35,6 x 23,7 x 17,6mm sind sie mit die kleinsten am Markt verfügbaren 5W Wandler in offener oder vergossener Ausführung und benötigen damit nur wenig Platz in der...

    Read more

    Tags: PCB Mount, AC-DC Power | View count: (15101)

  6. Mrz31

    Kontaktgekühltes, extrem flaches Full Brick Netzteil benötigt keine externen Bauteile

    Posted on Dienstag, 31. März 2015

    ASB110

    Die ASB110 Serie von XP Power sind komplette Netzteile und benötigen keine externen Bauteile. Diese Stromversorgungen im Full Brick Format verfügen über einen sehr  hohen Wirkungsgrad und eine printbare, sehr flache Bauform. Die ASB110 liefern 110W mit...

    Read more

    Tags: Industrial, Baseplate-cooled, PCB Mount, Green Power, AC-DC Power | View count: (8788)

Archiv