XP Power - Single Output
  1. Sep24

    XP Power kündigt neue hocheffiziente externe 150W & 200W Netzteile für Anwendungen in der Industrie, IT und im Gesundheitswesen an

    Posted on Dienstag, 24. September 2019

    ALM150-200

    XP Power hat zwei externe Netzteilserien für moderne medizinische Anwendungen, auch für die häusliche Gesundheitsversorgung, und IT-Anwendungen vorgestellt, bei denen Energieeffizienz und internationale Sicherheitszulassungen von entscheidender Bedeutung sind. Der...

    Read more

    Tags: Single Output, AC-DC Power, External/Desktop, IT Safety Approvals, Medical Safety Approvals, Safety Approvals | View count: (2863)

  2. Jun29

    150 Watt Half Brick DC/DC Wandler mit außergewöhnlich weitem 8:1 Eingangsspannungsbereich

    Posted on Donnerstag, 29. Juni 2017

    QSB150W

    XP Power stellt heute mit der QSB150 Serie seine neuen 150W DC/DC Wandler im Half Brick Format vor. Sie wurden für Anwendungen entwickelt, in denen ein extrem weiter Eingangsspannungsbereich benötigt wird. Mit 61.5 x 57.9 x 12.7 mm (2.40 x 2.28 x 0.50 Inch) entsprechen...

    Read more

    Tags: Single Output, Baseplate-cooled, DC-DC | View count: (16496)

  3. Mrz23

    Kleinster isolierter, geregelter 9W DC/DC Wandler mit 4:1 Eingang

    Posted on Donnerstag, 23. März 2017

    ITZ09

    XP Power stellt heute mit den ITZ seine neuen, kompakten DC/DC Wandler mit 9W vor. Unserer Meinung nach sind dies die kleinsten 9 Watt Wandler und verfügen über einen 4:1 Eingangsbereich und sind mit Single- und Dualausgängen erhältlich. Sie bieten einen...

    Read more

    Tags: Single Output, Dual Output, Through-hole Mount, DC-DC | View count: (13128)

  4. Dez6

    XP Power’s medizinische Steckernetzteile erfüllen Level VI und Tier 2 Vorschriften

    Posted on Dienstag, 6. Dezember 2016

    ACM

    XP Power stellt heute mit den ACM06 und ACM18 medizinisch zertifizierte Steckernetzteile vor, welche die aktuell gültigen Vorschriften des Department of Energy (DoE) Level VI und des Code of Conduct (CoC) Tier 2 erfüllen. Die Geräte mit Singleausgang verfügen...

    Read more

    Tags: Single Output, Green Power, Medical, AC-DC Power, External/Desktop | View count: (13910)

  5. Okt12

    XP Power stellt weltweit kleinstes 40W Open Frame Netzteil vor

    Posted on Mittwoch, 12. Oktober 2016

    ECF40

    XP Power stellt heute mit der ECF40 Serie extrem kompakte 40 Watt Netzteile vor. Diese konvektionsgekühlten Open Frame Netzteile sind in der Lage bis +50°C ohne forcierte Belüftung die volle Ausgangsleistung von 40Watt zu liefern. Wir glauben, dass sie mit den...

    Read more

    Tags: High Efficiency, Open-frame, Single Output, Medical, AC-DC | View count: (15492)

  6. Jun14

    Kompakte 65Watt Tischnetzteile erfüllen Level VI Anforderungen und eignen sich für medizinische und kommerzielle Applikationen

    Posted on Dienstag, 14. Juni 2016

    ALM65

    XP Power stellt heute mit den ALM65 eine Tischnetzteilserie mit 65 Watt und Singleausgang vor. Diese kompakten Geräte mit nur 33.5 x 125.5 x 55.5 mm erfüllen die Vorgaben des im Februar 2016 eingeführten Level VI der Norm zur Energieeffizienz. Die neue Norm schreibt...

    Read more

    Tags: Single Output, Green Power, Medical, AC-DC Power, External/Desktop | View count: (12082)

Archiv