XP Power - DC-DC Converter
  1. Sep4

    XP Power stellt robuste DC/DC-Wandler mit 6W und 10W für Industrie- und ITE-Anwendungen vor

    Posted on Mittwoch, 4. September 2019

    DTE

    XP Power hat zwei neue Serien von DC/DC-Wandlern mit Weitbereichseingang und optionaler DIN-Rail-Befestigung vorgestellt, die eine einfache und schnelle Installation in einer Vielzahl von Industrie- und IT-Anwendungen ermöglichen.

    Read more

    Tags: DIN Rail, DC-DC Converter, Dual Output | View count: (2511)

  2. Apr2

    Medizinische DC/DC-Wandler mit 2x MOPP vereinfachen die Entwicklung sicherheitskritischer Medizingeräte

    Posted on Dienstag, 2. April 2019

    JHM20

    XP Power stellt eine neue Serie von DC/DC-Wandler mit 20W Ausgangsleistung und internationalen Zulassungen für Applikationen in der Medizin und Gesundheitswesen vor. Die Serie ist für alle medizinischen Anwendungen geeignet und insbesondere für den Einsatz...

    Read more

    Tags: DC-DC Converter, Dual Output, PCB Mount, Medical, Through-hole Mount, DC-DC | View count: (5743)

  3. Aug2

    XP Power stellt hocheffiziente 40/50 Watt DC-DC-Wandler-Serien mit kompaktem 2 x 1 Zoll Abmessungen vor

    Posted on Dienstag, 2. August 2016

    JSK & JWL

    XP Power hat heute die JWL und JSK Serie von geregelten 40 und 50 Watt DC/DC-Wandlern mit Metallgehäuse und einem typischen Wirkungsgrad von 92% vorgestellt. Die Wandler sind mit verschiedenen Eingangsspannungen, Einfach- oder Dualausgang, mit Industriestandard Pin-Belegung...

    Read more

    Tags: High Efficiency, DC-DC Converter, Through-hole Mount | View count: (12904)

  4. Jul7

    Kompakte 1W und 2W DC/DC Wandler für Medizingeräte

    Posted on Donnerstag, 7. Juli 2016

    IMM

    XP Power stellt heute die DC/DC Wandlerserien des Typs IMM vor. Die IMM01 mit 1Watt und die IMM02 mit 2Watt sind für den Einsatz in medizinischen Geräten entwickelt. Die Single – und Dualausgangsgeräte verfügen über eine Isolation von 1500VAC zwischen...

    Read more

    Tags: DC-DC Converter, Medical, Through-hole Mount | View count: (11611)

  5. Mai12

    Vergossene DC/DC Wandler in Chassis oder DiN Rail Montage

    Posted on Donnerstag, 12. Mai 2016

    DTE20-60

    XP Power stellt heute seine vollvergossenen DC/DC Wandler mit Singleausgang der Serie DTE vor. Die Serie umfasst 3 Baureihen mit Weitbereichseingängen in den Leistungsbereichen 20W (DTE20), 40W (DTE40) und 60W (DTE60). Die Geräte sind entweder als Einbaugerät oder...

    Read more

    Tags: DIN Rail, DC-DC Converter, Single Output | View count: (12907)

  6. Mrz17

    3, 6 & 15 Watt medizinische DC/DC Wandler mit Patientenableitstrom von 2µA und 2 x MOPP

    Posted on Donnerstag, 17. März 2016

    JHL-JHM

    XP Power stellt heute die vergossenen, isolierten und geregelten DC/DC Wandler der JHL & JHM Serien für Medizinanwendungen vor. Die JHL03 mit 3Watt, die JHL06 mit 6Watt und JHM15 mit 15Watt sind mit Single- und Dualausgängen in Standardgehäusen erhältlich....

    Read more

    Tags: DC-DC Converter, PCB Mount, Medical | View count: (19380)

Archiv