XP Power - DC-DC
  1. Jul2

    XP Power veröffentlicht neuen und informativen Guide für medizinische Stromversorgungen

    Posted on Dienstag, 2. Juli 2019

    Guide für medizinische Stromversorgungen

    XP Power, führender Hersteller von Stromversorgungen, hat einen neuen Guide für medizinische Netzteile vorgestellt. Er enthält eine Fülle nützlicher Informationen für Entwickler, die nach der optimalen Stromversorgungslösung für ihr Projekt...

    Read more

    Tags: Medical, AC-DC, DC-DC, Medical Safety Approvals | View count: (3112)

  2. Apr2

    Medizinische DC/DC-Wandler mit 2x MOPP vereinfachen die Entwicklung sicherheitskritischer Medizingeräte

    Posted on Dienstag, 2. April 2019

    JHM20

    XP Power stellt eine neue Serie von DC/DC-Wandler mit 20W Ausgangsleistung und internationalen Zulassungen für Applikationen in der Medizin und Gesundheitswesen vor. Die Serie ist für alle medizinischen Anwendungen geeignet und insbesondere für den Einsatz...

    Read more

    Tags: DC-DC Converter, Dual Output, PCB Mount, Medical, Through-hole Mount, DC-DC | View count: (6234)

  3. Jun29

    150 Watt Half Brick DC/DC Wandler mit außergewöhnlich weitem 8:1 Eingangsspannungsbereich

    Posted on Donnerstag, 29. Juni 2017

    QSB150W

    XP Power stellt heute mit der QSB150 Serie seine neuen 150W DC/DC Wandler im Half Brick Format vor. Sie wurden für Anwendungen entwickelt, in denen ein extrem weiter Eingangsspannungsbereich benötigt wird. Mit 61.5 x 57.9 x 12.7 mm (2.40 x 2.28 x 0.50 Inch) entsprechen...

    Read more

    Tags: Single Output, Baseplate-cooled, DC-DC | View count: (16486)

  4. Mrz23

    Kleinster isolierter, geregelter 9W DC/DC Wandler mit 4:1 Eingang

    Posted on Donnerstag, 23. März 2017

    ITZ09

    XP Power stellt heute mit den ITZ seine neuen, kompakten DC/DC Wandler mit 9W vor. Unserer Meinung nach sind dies die kleinsten 9 Watt Wandler und verfügen über einen 4:1 Eingangsbereich und sind mit Single- und Dualausgängen erhältlich. Sie bieten einen...

    Read more

    Tags: Single Output, Dual Output, Through-hole Mount, DC-DC | View count: (13116)

  5. Nov10

    XP Power unterzeichnet weltweites Distributionsabkommen mit RS Components und Allied Electronics

    Posted on Donnerstag, 10. November 2016

    RS & Allied

    XP Power verkündet heute die Unterzeichnung des Vertrags mit dem weltweit agierenden Elektronikdistributor Electrocomponents plc. mit seinen Marken RS Components und Allied Electronics. Damit sind über 2500 verschiedene XP Power Produkte wie Netzteile, DC/DC Wandler und...

    Read more

    Tags: Open-frame, PCB Mount, AC-DC Power, DC-DC, RS, Allied, EMCO | View count: (15534)

  6. Sep29

    1 - 6 Watt SMD DC-DC Wandler nun verfügbar

    Posted on Donnerstag, 29. September 2016

    ISB-C-X

    XP Power stellt heute drei Hochleistungs SMD DC/DC Wandlerserien mit Single- und Dualausgängen in 1, 3 und 6 Watt vor.

    Read more

    Tags: Surface Mount, DC-DC, SMD | View count: (12226)

Archiv