XP Power - Dual Output
  1. Sep4

    XP Power stellt robuste DC/DC-Wandler mit 6W und 10W für Industrie- und ITE-Anwendungen vor

    Posted on Mittwoch, 4. September 2019

    DTE

    XP Power hat zwei neue Serien von DC/DC-Wandlern mit Weitbereichseingang und optionaler DIN-Rail-Befestigung vorgestellt, die eine einfache und schnelle Installation in einer Vielzahl von Industrie- und IT-Anwendungen ermöglichen.

    Read more

    Tags: DIN Rail, DC-DC Converter, Dual Output | View count: (3407)

  2. Apr2

    Medizinische DC/DC-Wandler mit 2x MOPP vereinfachen die Entwicklung sicherheitskritischer Medizingeräte

    Posted on Dienstag, 2. April 2019

    JHM20

    XP Power stellt eine neue Serie von DC/DC-Wandler mit 20W Ausgangsleistung und internationalen Zulassungen für Applikationen in der Medizin und Gesundheitswesen vor. Die Serie ist für alle medizinischen Anwendungen geeignet und insbesondere für den Einsatz...

    Read more

    Tags: DC-DC Converter, Dual Output, PCB Mount, Medical, Through-hole Mount, DC-DC | View count: (6164)

  3. Mrz23

    Kleinster isolierter, geregelter 9W DC/DC Wandler mit 4:1 Eingang

    Posted on Donnerstag, 23. März 2017

    ITZ09

    XP Power stellt heute mit den ITZ seine neuen, kompakten DC/DC Wandler mit 9W vor. Unserer Meinung nach sind dies die kleinsten 9 Watt Wandler und verfügen über einen 4:1 Eingangsbereich und sind mit Single- und Dualausgängen erhältlich. Sie bieten einen...

    Read more

    Tags: Single Output, Dual Output, Through-hole Mount, DC-DC | View count: (13083)

  4. Jun10

    6 Watt DC-DC Wandler bietet 4:1 Weitbereichseingang im kompakten SIP Gehäuse

    Posted on Mittwoch, 10. Juni 2015

    ITQ

    XP Power stellt heute die 6W DC/DC Wandler der ITQ Serie vor. Eingebaut in einem 8 PIN SIP-Gehäuse mit nur 21.9 x 11.1 x 9.2mm benötigen sie weniger Platz auf der Leiterplatte als vergleichbare Wandler und ermöglichen damit dem Anwender die Integration von mehr...

    Read more

    Tags: High Efficiency, DC-DC Converter, SIP, Single Output, Dual Output | View count: (9464)

  5. Apr15

    XP Power’s neueste 1W DC-DC Wandler bieten höhere Isolation und erweiterten Temperaturbereich

    Posted on Mittwoch, 15. April 2015

    ITA_B_V

    XP Power stellt heute drei neue 1 Watt DC/DC Wandlerserien mit Single und Dualausgängen im SIP Gehäuse vor. Für den Einsatz in Anwendungen in denen DC/DC Wandler mit sehr guten Eigenschaften gefordert werden, bieten diese Serien Standardpinning, verbesserten...

    Read more

    Tags: DC-DC Converter, SIP, Single Output, Dual Output, High Isolation | View count: (9331)

  6. Feb9

    Neueste SMD DC/DC Wandler bieten höheren Wirkungsgrad, höhere Isolation und erweiterten Temperaturbereich

    Posted on Montag, 9. Februar 2015

    ISx

    XP Power stellt sechs neue isolierte DC/DC Wandlerserien im Standard SMD Gehäusen mit sehr guter Performance vor. Diese kompakten Wandler der nächsten Generation sind im Leistungsbereich von 0,25 bis 3 Watt erhältlich und verfügen über Single und...

    Read more

    Tags: High Efficiency, DC-DC Converter, Single Output, Dual Output, Surface Mount | View count: (12027)

Archiv