Pressemeldungen
  1. Mrz19

    Kostengünstiges 40W & 60W Open-Frame-Netzteil für Applikationen im Gesundheitswesen, Haushalt und ITE

    Posted on Dienstag, 19. März 2019

    FCS

    XP Power stellt zwei neue, kostengünstige 40W und 60W Open-Frame-Netzteilserien mit geringer Bauhöhe vor, die sich für eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Medizin, Haushalt, ITE und Industrie eignen.

    Read more

    Tags: High Efficiency, Industrial, Medical, AC-DC Power | View count: (121)

  2. Mrz5

    Kompakter 5W DC/DC-Wandler im SIP9-Gehäuse mit Medizinzulassung reduziert Platzbedarf auf der Leiterplatte

    Posted on Dienstag, 5. März 2019

    IMM05

    Mit einer herausragenden Leistungsdichte von 26W/in³ benötigen die DC/DC-Wandler der Serie IMM05 von XP Power im SIP9-Gehäuse und einer Nennleistung von 5W 65% weniger Leiterplattenfläche als Wettbewerbsprodukte. Der sehr geringe Ableitstrom von 2µA macht...

    Read more

    Tags: | View count: (476)

  3. Feb19

    XP Power stellt 60kV Rack-Mount-Stromversorgungen vor

    Posted on Dienstag, 19. Februar 2019

    EY

    XP Power hat eine neue Serie von Hochspannungs-DC-Stromversorgungen mit einer Ausgangsspannung von bis zu 60kV für die Rackmontage eingeführt. Die Netzteile der EY-Serie sind hauptsächlich für Laboratorien und OEMs gedacht und verfügen über eine...

    Read more

    Tags: | View count: (826)

  4. Jan29

    Kompaktes und flaches 150W AC/DC-Netzteil von XP Power verfügt über Medizin- (BF) und ITE-Zulassungen

    Posted on Dienstag, 29. Januar 2019

    EPL150

    XP Power hat die neue EPL150-Serie angekündigt, eine AC/DC-Netzteilserie mit hoher Leistungsdichte und niedriger Bauhöhe, die sich für platzkritische, kostensensitive, industrielle, IT- und Gesundheitsanwendungen eignet.

    Read more

    Tags: | View count: (3481)

  5. Jan17

    XP Power stellt DC/DC-Wandler mit 10:1 & 4:1-Eingang für Bahnapplikationen und Anwendungen in rauer Umgebungen vor

    Posted on Donnerstag, 17. Januar 2019

    RDE_RDF

    XP Power hat zwei Serien kostengünstiger DC/DC-Wandler mit Weitbereichseingang und hoher Leistungsdichte für den Einsatz in Bahnapplikationen und für Schienenfahrzeuge eingeführt.

    Read more

    Tags: | View count: (3044)

  6. Dez4

    Vielseitige, hochwertige und kostengünstige EMV-Filterreihe

    Posted on Dienstag, 4. Dezember 2018

    Filters

    XP Power hat eine Reihe neuer EMV-Filter für die Gehäusemontage und mit IEC-Steckanschluss auf den Markt gebracht, welche die Anforderungen an die Konformität der Geräte nach den neuesten EMV-Emissions- und Immunitätsnormen unterstützen. Die Filter...

    Read more

    Tags: | View count: (4271)

Archiv