Pressemeldungen
  1. Apr2

    Medizinische DC/DC-Wandler mit 2x MOPP vereinfachen die Entwicklung sicherheitskritischer Medizingeräte

    Posted on Dienstag, 2. April 2019

    JHM20

    XP Power stellt eine neue Serie von DC/DC-Wandler mit 20W Ausgangsleistung und internationalen Zulassungen für Applikationen in der Medizin und Gesundheitswesen vor. Die Serie ist für alle medizinischen Anwendungen geeignet und insbesondere für den Einsatz...

    Read more

    Tags: DC-DC Converter, Dual Output, PCB Mount, Medical, Through-hole Mount, DC-DC | View count: (955)

  2. Mrz19

    Kostengünstiges 40W & 60W Open-Frame-Netzteil für Applikationen im Gesundheitswesen, Haushalt und ITE

    Posted on Dienstag, 19. März 2019

    FCS

    XP Power stellt zwei neue, kostengünstige 40W und 60W Open-Frame-Netzteilserien mit geringer Bauhöhe vor, die sich für eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Medizin, Haushalt, ITE und Industrie eignen.

    Read more

    Tags: High Efficiency, Industrial, Medical, AC-DC Power | View count: (1241)

  3. Mrz5

    Kompakter 5W DC/DC-Wandler im SIP9-Gehäuse mit Medizinzulassung reduziert Platzbedarf auf der Leiterplatte

    Posted on Dienstag, 5. März 2019

    IMM05

    Mit einer herausragenden Leistungsdichte von 28W/in³ benötigen die DC/DC-Wandler der Serie IMM05 von XP Power im SIP9-Gehäuse und einer Nennleistung von 5W 65% weniger Leiterplattenfläche als Wettbewerbsprodukte. Der sehr geringe Ableitstrom von 2µA macht...

    Read more

    Tags: | View count: (1653)

  4. Feb19

    XP Power stellt 60kV Rack-Mount-Stromversorgungen vor

    Posted on Dienstag, 19. Februar 2019

    EY

    XP Power hat eine neue Serie von Hochspannungs-DC-Stromversorgungen mit einer Ausgangsspannung von bis zu 60kV für die Rackmontage eingeführt. Die Netzteile der EY-Serie sind hauptsächlich für Laboratorien und OEMs gedacht und verfügen über eine...

    Read more

    Tags: | View count: (1977)

  5. Jan29

    Kompaktes und flaches 150W AC/DC-Netzteil von XP Power verfügt über Medizin- (BF) und ITE-Zulassungen

    Posted on Dienstag, 29. Januar 2019

    EPL150

    XP Power hat die neue EPL150-Serie angekündigt, eine AC/DC-Netzteilserie mit hoher Leistungsdichte und niedriger Bauhöhe, die sich für platzkritische, kostensensitive, industrielle, IT- und Gesundheitsanwendungen eignet.

    Read more

    Tags: | View count: (4570)

  6. Jan17

    XP Power stellt DC/DC-Wandler mit 10:1 & 4:1-Eingang für Bahnapplikationen und Anwendungen in rauer Umgebungen vor

    Posted on Donnerstag, 17. Januar 2019

    RDE_RDF

    XP Power hat zwei Serien kostengünstiger DC/DC-Wandler mit Weitbereichseingang und hoher Leistungsdichte für den Einsatz in Bahnapplikationen und für Schienenfahrzeuge eingeführt.

    Read more

    Tags: | View count: (4197)

Archiv