ITZ09

Kleinster isolierter, geregelter 9W DC/DC Wandler mit 4:1 Eingang

XP Power stellt heute mit den ITZ seine neuen, kompakten DC/DC Wandler mit 9W vor. Unserer Meinung nach sind dies die kleinsten 9 Watt Wandler und verfügen über einen 4:1 Eingangsbereich und sind mit Single- und Dualausgängen erhältlich. Sie bieten einen Wirkungsgrad bis zu 89% bei einer Leistungsdichte bis 44W / Inch3 und haben ein extrem kompaktes SIP 8 Metallgehäuse mit nur 21.9 x 11.2 x 9.6 mm (0.86 x 0.44 x 0.38 Inch). Durch den hohen Wirkungsgrad ist keine forcierte Belüftung oder zusätzlicher Kühlkörper erforderlich. Die Wandler benötigen sehr wenig Platz in der Applikation und unterstützen damit die Realisierbarkeit von immer kleiner werdenden Anwendungen.

Die Serie bietet zwei 4:1 Eingangsbereiche mit 9 bis 36 VDC oder 18 bis 75 VDC. Damit werden die gängigen Eingangsspannungen 12, 24 und 48 VDC abgedeckt. Module mit Singleausgang sind mit 3.3, 5, 9, 12, 15, oder 24 VDC und Dualmodule mit +/- 5, +/- 12 oder +/- 15 VDC verfügbar und benötigen keine Mindestlast.

Die Isolation zwischen Eingang und Ausgang beträgt in der kompletten Baureihe 1,5kVDC, wobei die -H Modelle optional eine 3kVDC Isolation bieten. Mit dem extremen Betriebstemperaturbereich von -40°C bis +85°C sind sie für sehr viele Anwendungen geeignet und liefern die volle Leistung bis +60°C. Der Remote ON/OFF Eingang ermöglicht die Steuerung der Wandler zur Sequenzierung beim Systemstart oder zur externen Ein-bzw. Abschaltung. Alle Wandler der Serie ITZ erfüllen ohne zusätzliche externe Komponenten die Anforderungen der EN55032 Klasse A für leitungsgebundene und abgestrahlte EMV.

Typische Anwendungen für die ITZ Serie sind tragbare Wirelessgeräte und jegliche Applikationen in denen eine Isolation des Eingangs zum Ausgangs des Wandlers benötigt wird.

Die Serie ist von Digi-Key, element14, Farnell, RS Components, offiziellen regionalen Distributoren oder direkt von XP Power erhältlich und verfügt über 3 Jahre Garantie.

Mehr Information ITZ Series
Print

Please login or register to post comments.

Archiv