Home
  • Stromversorgungen für Healthcare,
    Industrie- und Technologieanwendungen
Powering the World's Critical Systems

Produktselektor

Ob Sie einen AC/DC oder DC/DC Wandler suchen, mit unserem Produktselektor finden Sie die perfekte Stromversorgung für Ihre Applikation.

App Download

Unser Produktselektor ist auch als downloadbare App verfügbar. Wählen sie die IOS oder Android Version durch klicken des entsprechenden Buttons.

Musteranforderung

Für interessante Applikationen sind kostenlose Mustergeräte verfügbar. Folgen Sie dem nachfolgenden Link um Ihr Muster anzufordern.

Broschüren und Kataloge

Wir bieten umfassende Literatur, welche Sie bei der Auswahl des passenden Produkts unterstützt. Sie ist als Download und auf Anforderung auch als Druckversion erhältlich.

Aktuell Produktneuigkeiten

Lagerprüfung

Entwicklungsservice & modifizierte Standardgeräte

Modifizierte und kundenspezifisch entwickelte Lösungen für Applikationen in denen Geräte aus unserem Standardprogramm die systemspezifischen Anforderungen nicht erfüllen oder in denen die Stromversorgung integriert werden soll.

Product Image

Aktuelle Blogs

Mai
23

Posted: 23-Mai-2019

Flexible 500W peak-power AC-DC supply is ideal for industrial and medical (BF) device applications

Apr
11

Posted: 11-Apr-2019

Standard high voltage modules save time, space and money

Mrz
5

Posted: 5-Mrz-2019

Universal DC input solutions for rail applications

Feb
5

Posted: 5-Feb-2019

Selecting power supplies for peak load applications

Jan
10

Posted: 10-Jan-2019

Compact, low profile, 750W AC-DC supplies with 900W peak power for industrial, test & measurement and healthcare applications

Dez
3

Posted: 3-Dez-2018

IEC 62368-1, EN 62368-1 & UL 62368-1 Approved Power Supplies & DC-DC Converters