Zertifizierungen

XP Power bemüht sich die verschiedenen Sicherheits- und Qualitätsstandards die in überall in der Welt anerkannt sind, zu erfüllen. Das Verfahren erfordert strenge Kontrollen und Tests sowohl von internen Teams als auch von zertifizierten, externen Testhäusern. Mit dem Erreichen und ständiger Aufrechterhaltung dieser Standards sind wir, XP Power, in der Lage sehr gute und immerwährend gleiche Stromversorgungen zu produzieren. Die Pflicht, Abfälle und Schadstoffe zu reduzieren wird bei XP Power sehr ernst genommen, wobei uns die erreichte Reduktion und die sichere Entsorgung stolz macht.

RoHS Erklärung

Es ist unsere Absicht die Bedürfnisse unserer Kunden proaktiv zu erfüllen und mit unseren Produkten die RoHS Richtlinie so früh wie möglich zu erfüllen. Die Konformität zur RoHS Richtlinie wird durch 2 Maßnahmen erreicht, die Einführung von bleifreien Lötprozessen und den Einsatz von RoHS konformen Materialien und Komponenten.

Die folgenden Daten geben Ihnen Auskunft über den Fortschritt unseres RoHS Projekts. Die Daten werden vierteljährlich überprüft und aktualisiert um sicherzustellen, dass die Konformität rechtzeitig zu Stichtag realisiert ist.

Zusätzlich zur RoHS Konformität haben unsere Produktionsbetriebe eine Zertifizierung nach ISO14001 erhalten.

RoHS Statement

Directive 2011/65/EU

Die WEEE-Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte

Elektronik- und Elektrogeräte (EEE) enthalten Materialien, Komponenten und Substanzen, die möglicherweise gefährlich sind. Dies kann ein Risiko für Mensch und Umwelt darstellen, wenn diese Abfälle nicht ordnungsgemäß behandelt werden.


Geräte, die mit der durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet sind, sind Elektro- und Elektronikgeräte. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne zeigt an, dass Elektro- und Elektronik-Altgeräte nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen, sondern separat gesammelt werden müssen. Als Verbraucher spielen Sie eine wichtige Rolle beim Recycling dieser Geräte und tragen zum Schutz der Umwelt bei.


XP Power ist als WEEE-Produzent beim Umweltamt des Vereinigten Königreichs registriert und unsere WEEE-Registrierungsnummer lautet: WEE/HH0049TZ.


XP Power erfüllt seine Verpflichtung zur WEEE-Richtlinie im Vereinigten Königreich durch die Mitgliedschaft in einem staatlichen System zur Einhaltung der Vorschriften durch zugelassene Hersteller (Accerio) und durch die Bereitstellung eines Recyclingprogramms für Altgeräte für unsere Kunden.


Wenn ein XP Produkt sein Lebensende erreicht hat, kontaktieren Sie uns unter xppower.uk@accerio.com, um das Recycling zu veranlassen. XP Power wird mit Ihnen zusammenarbeiten, um das Recycling des Produkts zu organisieren.


ISO Zertifizierung

XP ist einer der weltweit führenden Lieferanten von Stromversorgungslösungen wie Netzteilen, DC/DC-Wandlern, Ladeteilen. Durch ISO9001 können wir Ihnen eine durchgängige Qualität bieten, von unserer hauseigenen Entwicklung bis zu unseren weltweiten Produktionsstätten.

Durch die ISO9001: 2008 und ISO14001 als Eckpfeiler unseres integrierten Management Systems stellen wir eine kontinuierliche Verbesserung unserer Geschäftsabläufe sicher.

Unsere Produktionsstätte ist nach der ISO13485, der strengeren Norm für Medizinprodukte, zertifiziert, um die höchstmögliche Qualität der Produkte zu gewährleisten.

ISO 9001 - Qualitätsmanagement System - ISO Zertifikate

  1. U.S.

  2. U.K.

  3. Germany

  4. Singapore

  5. Kunshan

  6. Vietnam

ISO 14001 - Umweltmanagement System - ISO Zertifikate

  1. U.S.

  2. U.K.

  3. Germany

  4. China

  5. Singapore

  6. Vietnam

ISO 13485 - Medizinisches Management System - ISO Zertifikate

  1. Global

  2. Vietnam