Entwicklungsservice

Entwicklungsservice


Weltweiter Entwicklungsservice vor Ort

Wir entwickeln und fertigen kosteneffektive, applikationsspezifische Lösungen welche ihre elektrischen, mechanischen, sicherheitstechnischen, thermischen und EMV Anforderungen unter Berücksichtigung einer schnellen Verfügbarkeit erfüllen.

XP Engineering Services bietet Lösungen, bei denen die Anforderungen nicht durch Geräte aus unserem Standardproduktprogramm erfüllt werden können oder in denen der Kunde eine auf seine Anwendung angepasste Lösung benötigt. Durch unser weltweit eines der umfangreichsten Produktprogramme ergibt sich eine enorme Auswahl an Geräteplattformen aus denen auch komplexe, modifizierte Standardgeräte erstellt werden können.

  • Niedrige Entwicklungskosten
  • Geringes Risiko, durch erprobte Technik
  • Herausragendes Design
  • Kurze Entwicklungszeiten
  • Lokaler Entwicklungsservice in allen Ländern
  • Kostengünstige Produktion in Asien
  • ISO9001:2000 zertifizierte Niederlassungen

Entwicklungsservice

Mechanisches & Elektrisches Design

  • 3D Modelle, fotorealistische Darstellungen und Animation
  • Stress-, Gewichts- und Thermische Simulationen
  • Vollvergossene Geräte zum Schutz gegen Umwelteinflüsse
  • Filterentwicklung zur Einhaltung spezieller Ripple und Noise Anforderungen
  • I2C Interface für Netzteilüberwachung und Steuerung
  • Spezialisten für Hot-Swap Anwendungen
  • Embedded, Microcontroller basierendes Design
  • Schaltplanerstellung- und Simulation
  • Konformität zu MIL Spezifikationen

Leiterplattenentwicklung & Software Programmierung

  • Kurzfristige Erstellung verkürzt die Geräteverfügbarkeit zur schnelleren Markteinführung
  • Luft- und Kriechstecken gemäss den Sicherheitsanforderungen
  • Entwicklungskontrolle bzgl. Produzierbarkeit
  • PCB Layout und Erstellung
  • In Haus Software / Firmware Entwicklung
  • Serielle Bus Interfaces - I2C & RS232 / 422
  • Software / Firmware Funktionalitäten
    • Smart Battery Interface (SMBus)
    • Batterielader
    • Netzteilsequenzierung
    • Netzteilüberwachung – und steuerung

Sicherheit und Konformität, Qualität und Test

  • Entwicklung konform den Anforderungen
  • Expertenwissen zu UL, TUV, CSA, CE & CB Zulassungen
  • NEBS & ETSI Konformität
  • MIL STD Konformität
  • IT, Industrie & Medical Sicherheitsnormen
  • IT, Industrie & Medical EMV Konformität
  • MIL STD & DEF STAN EMV Konformität
  • Testreport zu jedem gelieferten Gerät
  • 100% DVT Test aller Parameter
  • Problemlösung im Komplettsystem
  • Systemspezifische Tests sind möglich
    • EMV Zulassungen
    • HALT / HASS Prüfung
    • Burn-in