Press Releases

墙插式AC-DC电源,采用增强型家庭医疗保健设计
XP Power正式宣布推出三款新的墙插式IP22级电源系列,为快速增长的家庭医疗保健市场带来了显著的好处。这些产品适用于各种对成本敏感的工业和医疗应用,同时保持行业领先的性能。
越来越多的病人监测是在家里或工作场所进行的,以方便或减少医院的压力。这些新产品专门设计用于在80VAC下运行,以允许远程非医院位置的传输线损耗,同时保持可靠的DC输出。
AMF系列墙插式适配器电源提供18W(AMF18)、24W(AMF24)和36W(AMF36)的功率水平,单输出覆盖5.0V和48.0V之间的所有常见电压,允许研发人员为各种应用选择理想的设备。
所有AMF产品都完全符合各种医疗、家庭医疗和IT安规标准,包括EN55011、IEC60601和UL 62368。由于这款产品是适配器电源,因此任何设备的设计都大大简化,并且消除了获得安规标准需要的相关时间、成本和风险。
作为Class II产品,该系列可以在不知道接地安全完整性的环境中安全运行。产品的密封等级为IP22,允许对电源进行清洗和/或消毒,以降低触电的风险。AMF电源系列提供2 x MOPP(患者保护方式),从而在万一发生与电源有关的问题时确保终端用户的安全。此外,该产品漏电流小于50A,允许在应用部件可能连接到患者的情况下安全运行。
所有AMF电源系列均可在80至264VAC的超宽输入电压范围内工作,允许在全球范围内运行,并为电压可能波动的地区提供额外的余量。每台产品都附带一系列可互换的AC连接器,从而使电源(和任何相关的医疗设备)能够在全球范围内使用。
AMF18, AMF24和 AMF36系列有现货供应,产品保质期为3年。