Press Releases

尺寸最小的可调节,绝缘9 W DC-DC转换器,提供4:1 输入范围

XP Power 正式宣布推出超紧凑可调节的9 W DC-DC转换器ITZ系列.这款产品是业内尺寸最小的9 W DC-DC 转换器, 可提供超宽的4:1 输入范围, 有单输出和双输出可选.该产品的外壳为超紧凑金属SIP-8外壳,尺寸仅为21.9 x 11.2 x 9.6 毫米 (0.86 x 0.44 x 0.38 英寸), 效率高达89%,功率密度为44 W 每立方英寸.无需散热元件或强制风冷,该产品的高效率可以保证产品占用最少的底板空间,符合现在节省空间设计的标准.

该系列提供两组4:1输入范围, + 9 至 + 36 VDC 或 + 18 至 + 75 VDC, 覆盖所有额定输入电压 + 12, + 24 和 + 48 VDC.该产品单输出模块可选+ 3.3, + 5, + 9, + 12, + 15, 或 + 24 VDC,双输出模块可选+/- 5, +/- 12 或 +/- 15 VDC. 无需最小负载.

该产品输入至输出绝缘为1.5k VDC , 另有3k VDC 绝缘可选 - H模块. ITZ系列可在绝大多数环境中使用, 工作温度范围为– 40 至 + 85摄氏度, 满载输出可达 + 60摄氏度.该产品还提供远程 开/关,可用于外部控制,如按序开机或自动开或关.无需额外元件, 该产品所有模块符合电磁传导和辐射EN55032 A 等级标准.

ITZ系列一般情况下可适用于移动,便携式和无线产品,以及任何需要绝缘和DC电压转换的低功率应用.

该系列有现货供应,产品保质期为3年.

更多信息 - ITZ Series