Press Releases

符合医疗安规的超紧凑,SIP9封装, 5W DC-DC转换器,可有效节省PCB板空间
作为一款具有28W/in3出色功率密度的产品,XP Power的SIP9封装,5W额定功率的IMM05转换器占用PCB板空间比竞争对手的产品少65%,其极低的2µA漏电流使其成为医疗BF和CF应用的理想选择。
IMM05系列适用于全球60601-1医疗应用,具有2:1输入范围、1500VAC绝缘和1 x MOPP(250Vrms)。该产品的工作温度范围为-20至100摄氏度,满载输出可达60摄氏度。
当被抑制时,IMM05系列的待机电流仅为2.5mA,该产品具有的标准控制和保护功能包括远程开/关、输出短路和过载保护。这款尺寸仅为26 x 9.3 x 12.5毫米的SIP-9封装产品占用了最小的PCB空间,为产品设计师提供了更多的空间来添加额外功能,或缩小终端产品的总体尺寸。
该产品有多种模块可选,有三个输入电压范围,分别为4.5-9.0V、9.0-18.0V和18.0-36.0V,四个单输出模块为 3.3、5、12和15V,两个双输出模块为+/-12和+/-15V。XP Power的IMM05系列价格具有竞争力,并被批准用于医疗应用,如需要符合医疗安规标准的仪表仪器、诊断和分布式电源架构。
该系列有现货供应,产品保质期为3年。