Press Releases

顶部插头电源,提供2级MOPP,符合最新版VI等级和欧洲CoC第2级能效标准
XP Power正式宣布适配器顶部插头(壁插式)电源ACM系列推出新系列。12 W的ACM12,24 W的ACM24和36 W的ACM36模块都符合工业和医疗应用需要满足的最新版能效和安规标准。
ACM系列最大空载功率损耗为75 mW ,符合产品销往美国市场需要满足的最新版VI等级能效标准。该产品也符合产品销往欧洲市场需要满足的欧洲行为准则(CoC)第2级能效标准。ACM系列提供高效率和低空载功率损耗,以保证终端设备运行成本最低化。
ACM系列还提供4 kVAC高绝缘,30 uA低漏电流,适合医疗应用的2级病人保护措施(MOPP),包括病人监护设备。
ACM系列的输入范围为90 – 264 VAC,可选5个可更换的输入插头,可在世界各地使用。
该产品的单输出覆盖所有通用的9 至48 VDC额定电压。输出连接是通过一个标准的插头连接。
该产品标准外壳颜色为黑色,也可选白色(取决于最小订单量)。
ACM系列可适用于医疗设备,美容治疗,测试和测量 ,移动通讯和环境监测系统。ACM12, 24 & 36是对现有6 W 和 18 W模块的补充。
该系列有现货供应,产品保质期为3年。