Press Releases

裸板型,自然对流冷却80W电源,为照明,显示,ITE和工业应用提供解决方案

XP Power正式宣布推出一款新的裸板型80W电源,可为广泛的照明、显示、工业和技术应用提供超紧凑、低成本的解决方案。这款低成本的产品以有竞争力的价格提供高规格,确保它们适合大批量应用。

因为不需要强制风冷,LCE80系列非常适合无风扇应用。这大大提高了整个系统的可靠性,同时减小了系统的尺寸和重量,简化了机械设计。无风扇静音运行使LCE80系列非常适合于噪音可能成为问题的应用,如办公环境。

LCE80系列共有10个单输出型号,覆盖范围为5.0V至54.0V,效率高达90%。根据负载情况,输出以恒定电压或恒定电流模式运行,确保与各种应用的兼容性。

该产品提供一个标准的90至305VAC超宽输入范围,允许设备在277VAC的单相高线上安全运行。该系列中的所有模块都提供Class I 和 Class II操作,并通过广泛的相关认证,包括针对EMC排放的EN55032、EN55015和EN61000-3标准以及针对EMC抗扰度的EN55035和EN61547标准。此外,这些设备还通过了关于ITE安全的EN/UL/IEC62368-1和关于照明和显示的EN61347-1/UL8750标准。对于大于50W的负载,所有LCE80模块均满足照明应用所需的谐波C级限制。该产品还符合12V及以上的有限电源(LPS)要求,确保在操作和处理以及故障情况下降低火灾或触电的风险。

LCE80系列安装于超紧凑的4" x 2" x 1.1" (101.6mm x 50.8mm x 27.9mm)裸板型框架内,提供短路、过压和过载保护,以保护电源和它所供电的任何负载。

LCE80系列有现货供应,产品保质期为3年。

続きを読む - LCE80 Series