Press Releases

新版电源产品目录,产品选型更易
XP Power 正式宣布推出新版“电源目录”。这本多信息,全彩页,88页的目录展现出公司超宽的产品线,包括AC-DC电源,DC-DC转换器,高压电源和射频电源,每款产品系列的主要参数以简洁的布局列出。使用产品选型目录可以使产品系列选择更容易,内容包括以类型和输出功率等级排列的每款系列的缩略图。该目录也详细介绍公司以客户为导向的电源方案能力。
XP Power 的全部产品线包括输出功率范围为3 to 5000W 的AC-DC产品和0.25 至750W的DC-DC转换器。目录中最新增添的产品包括输出电压范围为 100V 至10kV的高压DC-DC转换器模块,可选比例式和可调节式拓扑,可作为单独模块使用或整合特殊装配应用。目录中特别突出了公司的射频电源能力,可在超宽的50W 至10kW功率输出范围内提供20kHz至100MHz的射频电源和匹配网络。目录中还介绍了通过铁路应用安规认证的坚固外壳DC-DC转换器。新的AC-DC电源包括市面上尺寸最小的40W裸板型产品,引脚尺寸仅为3.0 x 1.5”,和一系列超薄导轨安装电源,包括宽度仅为1.26” 的75W & 120 W产品和 1.77” 的480 W产品。该目录还包含功率可达5kW,并联运行时可达30kW的三相电源。
由于在某些行业应用中需要符合特定标准,我们在整本目录中使用了医疗符号以证明许多产品提供符合医疗安规标准的版本,表明产品可满足医疗应用。在 AC-DC产品部分,ITE符号表明产品可适用于技术设备。此外,军用和铁路应用的产品有各自的专用部分。