Press Releases

迷你尺寸板上PCB型5 W AC-DC电源,符合国际公认的医疗安规标准
XP Power正式宣布推出超紧凑尺寸,单输出,5 W AC-DC电源产品EME05系列。作为一款市面上尺寸最小,可选封闭型或裸板型的5 W产品,EME05系列尺寸仅为35.6 x 23.7 x 17.6毫米,有效节省终端设备的空间。
EME05系列符合第三版国际公认的安规标准EN60601-1:2006和 ANSI/AAMI ES60601-1:2005。该产品提供加强版(双重)4000 VAC输入/输出绝缘和2级病人保护措施(2 x MOPP)。
这款自然对流冷却型产品提供8组单输出模块,额定输出电压范围为3.3 至 48 VDC。该产品的瞬时功率提供30秒时间的130%额定输出功率,可满足短时间内的高功率输出要求,适用于设备启动等偶尔需要高功率的应用。这样研发人员在设计时就无需使用功率更高,尺寸更大的电源,从而有效地降低成本,节省产品空间。
EME05系列提供超宽的输入电压范围,输入范围为90-264 VAC时,可满载输出。所有模块提供Class II应用,无需接地。该产品符合电磁传导和辐射EN55011 B等级EMI标准。无需额外的滤波元件,可有效节省PCB板空间和物料成本。
EME05系列的工作温度范围为-25 至 + 70摄氏度,满载输出可达+50摄氏度,无需安装额外的散热片或强制风冷,该产品可在绝大多数的环境中使用。
EME05系列有现货供应,产品保质期为1年。