Press Releases

超小尺寸2 W DC-DC转换器, 适合医疗应用
XP Power 正式宣布推出需要输入至输出绝缘,适合医疗设备应用的超小尺寸2 W DC-DC 转换器IML02 & ISM02系列。这两款产品提供4000 VAC加强绝缘,300VAC工作电压下一级MOPP(IML02模块为250VAC),可适用于与病人接触的设备,漏电流为很低的2µA。
这两款产品输出功率为2 W,有单输出和双输出可选,外壳为SMD封装(ISM02模块)或通孔安装,符合工业标准的SIP7封装(IML02模块)。
这两款产品尺寸超小,SIP-7封装的IML02系列为19.5 x 9.8 x 12.5毫米,ISM02系列为24.0 x 18.0 x 9.0毫米,占PCB板空间小,从而为研发人员增添产品其他性能提供更大空间,或可缩小终端产品的尺寸。
这两款产品提供超宽的工作温度范围,IML02系列为-40 至 +85摄氏度,ISM02系列为-25 至 +105摄氏度,且提供高效率,超宽的工作温度范围和超小的引脚,非常适用于超紧凑尺寸的医疗设备。
IML02 系列提供四组不同的输入电压范围,额定输入电压可选5, 12,15 或 24VDC,ISM02系列提供三组输入电压范围,额定输入电压可选5, 12 和24VDC。 ISM02系列提供5, 12, 15V的单输出模块和+/-12V 和 +/-15V的双输出模块,IML02系列提供3.3, 5, 9, 12, 15V的单输出模块和+\- 3.3, +\- 5, +\- 9, +\- 12, +\- 15V的双输出模块。
这两款产品符合B等级EMI EN55011安规标准(IML系列需要小的输入滤波来满足EMI传导标准)和国际公认的60601-1医疗安规认证。
XP Power的新款医疗2 W DC-DC转换器提供最新的技术,市场领先的工作温度范围,超高的效率和超紧凑的尺寸,是公司新一代适合医疗设备应用的产品。
这两款产品有现货供应,产品保质期为3年。