Press Releases

超紧凑1 W和2 W DC-DC转换器,适合医疗应用
XP Power 正式宣布推出1 W和2 W DC-DC转换器IMM系列. IMM01 1 W和IMM02 2 W是为医疗应用而设计的. 这款单输出和双输出产品在250 VAC的工作电压下可提供1500 VAC输入/输出绝缘,有一组MOPP,符合国际公认的ANSI/AMII ES60601-1, CSA 22.2 No 60601-1 和 EN/IEC60601-1医疗按规认证.
IMM01 和IMM02 可选两组2:1输入电压范围, 额定输入为5 VDC (4.5至 9.0 VDC) 和 12 VDC (9.0 至 18.0 VDC) . 单输出模块提供+3.3, +5, +12 或 +15 VDC额定输出.双输出模块提供+/- 3.3, +/- 5, +/- 12 或 +/- 15 VDC额定输出.
该产品的外壳为工业标准的SIP-7或SIP-8封装,占PCB空间很小. IMM01 使用SIP7引脚,尺寸为19.50 x 10.60 x 9.20毫米. SIP8引脚的2 W IMM02 尺寸为21.85 x 10.60 x 9.20毫米. 这款自然对流冷却型产品可在绝大多数的环境中使用,工作温度范围为– 20 至 + 100摄氏度,满载输出可达 + 60摄氏度.
该产品可选远程 开/关 输入针脚,可通过主机应用程序从外部控制产品,如按序启动.
IMM 系列有现货供应,产品保质期为3年.