Press Releases

XP Power推出新款价格优惠的DIN导轨安装AC-DC电源
XP Power正式宣布推出三款新的DIN导轨安装AC-DC电源,可为工业电子、控制和组合管理应用提供一个紧凑、轻薄和价格优惠的DIN 导轨方案。三个新系列(DRC30、DRC60和DRC100)在一个易于集成的轻量级组件中提供30W、60W和100W的功率级别。
与其他电源方案相比,这款价格具有竞争力的产品不仅可以节省成本,而且这种轻薄的外壳还可以让DRC系列电源与用户产品中的断路器并排放置。这款对流冷却的产品提供Class II级应用,无需安全接地,可减少安装时间和成本。
安装是快速和简单的螺丝端子输入和输出连接。对于输出电缆较长的安装,前面板调节器允许调整输出电压(约-10%/+15%),以补偿任何电压下降。“直流通电”LED指示灯提供清晰和即时的视觉指示,以方便用户操作。
由于DRC DIN导轨电源的传导和辐射通过了EN55032 B级安规认证,因此无需额外的滤波来满足EMC要求,从而节省了成本、空间和时间。这三款产品都具有输入和输出保护功能,从而使用户放心,设备本身和它所供电的负载将得到全面保护。
为了方便和尽可能广泛的适用性,该产品可从AC(85至264VAC)或DC(120至370VDC)供电,工作温度范围在-40°C至+70°C之间,并在极端温度范围内降额,还可提供了高达91%的效率以及4kV的输入至输出绝缘。该产品所有系列提供12V、15V、24V和48V的DC输出,30W和60W系列中还提供额外的5V版本。
这款新的DRC系列提供了一个多功能和可靠的,价格优惠的解决方案,而不会影响质量或性能。
DRC系列有现货供应,产品保质期为3年。