Press Releases

新款低价格60W电源,提供90-305VAC输入和广泛的安规和EMC认证
XP Power推出一款新的60W超薄AC-DC电源,可用于各种对成本敏感的应用,包括信息技术设备、工业电子、家用、物联网(IoT)和机器人。
为了进一步打入市场并扩大销售,成本敏感应用领域的制造商不断寻求价格具有吸引力的高质量、易于使用的电源解决方案, 新款VCB60系列正是满足这一需求。
该产品可在90-305VAC电压范围内工作,适用于全球工厂或路边设备运行的4线480VAC三相(277VAC标称)或单相(110/230VAC标称)系统。该系列共有八个模块可选,调节输出电压从5.0VDC到54.0VDC,功率水平最高可达60W。这款对流冷却型产品不需要强制空气,确保静音运行,这是噪音敏感的音频/视频(AV)应用以及办公室或家庭环境中的常见要求。
OVC III(过电压类别III)认证意味着VCB60系列可用于需要安规认证产品的墙壁插座上游的建筑布线。该认证消除了对额外过滤和安规认证的任何需要,从而节省了空间、时间和成本。
VCB60系列符合多项认证,包括EMC抗扰性的EN55024、EN55035、EN61000-4,以及EMC辐射的EN55032、EN55014和EN61000-3。安规认证包括IEC60950、IEC62368和IEC60355。广泛的认证确保该装置可以安全地用于广泛的ITE、工业和家庭应用,同时确保其在无需外部过滤的情况下满足噪音要求。
该产品效率为90%,确保废热最小化。这降低了热管理要求,也降低了工作温度,从而提高了整个系统的可靠性。各种保护机制被纳入,包括短路、过压和过载保护。
VCB60系列能够在-10C 至 +60C的温度范围内运行,并在高达+50C的温度下提供全功率。
VCB60系列有现货供应,产品保质期为3年。