Press Releases

一半尺寸大小的高功率密度医用适配器电源
XP Power正式宣布推出一款新的超紧凑型医用适配器电源,可满足家庭医疗保健和医院应用中对节省空间的无风扇解决方案的需求,功率密度高达11W/in3。
与目前市场上的现有解决方案相比,新的解决方案将所需空间减少了50%,从而使至关重要的功率密度增加了一倍。通过使用紧凑尺寸的外置电源,可减少终端设备的尺寸和重量,从而提供更方便和便携式的解决方案。
新款AQM系列提供三个功率级别- 200W (AQM200), 250W (AQM250)和300W (AQM300) -以满足各种医疗应用。所有产品均可在通用电源输入(85–264VAC)范围内运行。AQM250提供12V、19V、24V和48V的单输出,AQM200和AQM300额外提供15V输出配置。
AQM系列符合广泛的国际安规标准和EMI认证,包括EN/IEC60601-1、EN61000和EN55032。该产品还符合第4版医疗EMC要求,并提供2 x MOPP保护。有了这套全面的安规标准,可有效的减少研发时间和风险以及安规审批成本。
该产品也符合Class I 和Class II应用,允许在医院等专业医疗设施中使用,也可以在患者的家中或工作场所远程使用。
基于 (GaN)技术,低损耗AQM系列可提供高达94%的效率,在待机模式下功耗小于150mW,符合能源效率VI级标准。该产品满载输出可达40°C,温度达到60°C时负载开始降额。
AQM200系列尺寸仅为6.56” x 2.13” x 1.3”(166.5 x 54.2 x 33.0毫米),所有AQM产品均采用IP22密封,表面光滑,便于安全擦拭。
AQM200, AQM250, 和 AQM300系列有现货供应,产品保质期为3年。