Press Releases

半砖大小150 W DC-DC转换器,提供超宽8:1输入范围
XP Power 正式宣布推出150 W 半砖大小DC-DC 转换器QSB150系列,可广泛适用于需要超宽输入电压范围的需求. QSB150系列的尺寸为工业标准半砖大小61.5 x 57.9 x 12.7 毫米 (2.40 x 2.28 x 0.50 英寸,) 引脚兼容性符合现有工业标准,效率高达92%. 该产品有六组可调节单输出模块可选,额定输出电压范围为+ 12 至 + 48 VDC,如需弥补线损或需要非标准电压时,该产品提供电压矫正功能,额定输出可在+/-10 %范围内调整.
该产品提供9-75 VDC 的超宽输入电压范围,额定输入为12, 24 和 48 VDC. 使用QSB150系列的三组额定输出电压,可使产品在终端设备中无需修改. 该产品的输入至输出绝缘为1,500 VDC, 提供远程 开/关,可适用于按序开机和从外部控制该产品.
QSB150系列可在绝大多数的环境中使用, 工作温度范围为– 40摄氏度至 + 100 摄氏度.
QSB150系列是对现有的QSB产品的补充.现有的QSB系列可选75-600 W四分之一砖,半砖和全砖大小,机板冷却型,输入范围为2:1和 4:1. 该系列有现货供应,产品保质期为3年.