Press Releases

导轨式DC-DC转换器,提供超宽输入和无噪音,适合工业应用
XP Power 正式宣布推出小尺寸15 W和30 W 导轨式DC-DC转换器DDC15系列和DDC30系列。这两款产品的研发为现有的导轨式电源系统提供额外的电压,可以提供隔离输出电压&可靠的抗干扰性能,还可以适用于电池供电的应用系统。这两款单输出转换器提供超宽的4:1输入,输入电压范围为9 – 36 VDC ,可选12 或24 VDC额定输入。这两款产品额定输出电压可选5, 9, 12, 15或 24 VDC。其中,DDC15系列还可选3.3 VDC输出。产品的输入至输出绝缘为1500 VDC。
与市面上其他同类产品相比,这两款产品占导轨空间更小,作为超紧凑尺寸,自然对流冷却的产品,DDC15系列尺寸仅为91 x 56.5 x 18毫米,DDC30系列尺寸仅为91 x 56.5 x 35毫米。DDC系列的工作温度范围为– 40 至+ 70摄氏度,满载输出可达+50摄氏度,可在绝大多数需要超宽工作温度范围的环境中使用。
DDC15 和 DDC30系列符合国际公认的UL508(工业控制设备)安规标准,和通讯EN60950-1 A12:2011 和IEC60950-1 +A1:2009安规标准。无需额外的滤波元件以降低价格和缩小尺寸,这两款产品也符合EN55022 B等级电磁传导和辐射标准。
在这个电源模块的前面提供了两个LED指示灯用来显示DC输入的状态,另外在DDC30的前面还提供了一个用来调整输出电压的可调电位计。
DDC系列可方便设备研发人员通过安装单个导轨来增加额外电压,而不需要选择多路输出的电源模块。
DDC15 和 DDC30系列有现货供应,产品保质期为3年。