Press Releases

数字可编程三相5kW AC-DC电源, 提供紧凑灵活的解决方案-无需中性连接
XP Power电源正式宣布高功率产品线新增加一款数字可编程三相5kW AC-DC电源,提供灵活的操作与简单的低线输入要求。该系列产品适用于一系列行业,包括工业电子、制程控制、半导体制造、医疗器械、LED照明、水处理和测试/老化的设备制造商。
新的HPL5K0系列提供了恒压和恒流操作,以及LED固化和加热、2D和3D打印、电池充电和模拟、激光、电机控制和水处理等应用所需的灵活性和用户配置。
重要的是,HPL5K0系列提供了三相(三线+接地)电源的性能,而无需中性连接,这在工业设施中通常不可用。此外,方便的输入范围(180VAC至264VAC)消除了高功率应用通常需要的昂贵的设备升级的需要。
该系列的三个模块提供60VDC、100VDC和200VDC的可调输出电压以及5V/2A备用输出。所有模块均配有远程开/关、遥控和电源正常等功能。
该产品灵活性的关键是采用独特的数字控制和广泛的数字接口,其中I2C PMBus、RS485和CANopen是内置的,还有RS232或UART可供选择。这款数字控制产品允许用户通过方便的图形用户界面(GUI)快速配置(以及,如果需要,重新配置)PSU,而无需更改硬件,从而缩短上市时间。
除了功率和先进的控制,HPL5K0系列是一款紧凑的产品,尺寸仅为5.00“x 5.00”x 13.00”(127.0毫米x 127.0毫米x 330.2毫米),使其可以用于现代高密度设计。
对于超过30kW、高达400 VDC的更高功率或更高电压应用,HPL5K0系列可以在有源电流分担的情况下以并联或串联配置运行。
HPL5K0系列有现货供应,产品保质期为3年。