Press Releases

XP Power新款价格优惠的封闭型AC-DC电源,额定功率为35W至100W
XP Power正式宣布推出稳压输出、自然对流冷却的AC-DC电源LCS系列,该系列非常适合注重预算的应用。四个新系列(LCS35、LCS50、LCS75和LCS100)分别提供35W、50W、75W和100W的功率水平,并符合B级传导和辐射标准,便于低成本的系统集成,同时集成了连接器盖,以提高安装后的安全性。
该产品的输入电压范围为85至264VAC,便于在全球范围内广泛用于ITE和工业应用;这些应用包括辅助电源、安全装置、照明控制、智能家居或办公室控制系统、票务和自动售货机。
LCS35系列有四种模块可选,额定输出为5V、12V、15V和24V。此外,LCS50、LCS75和LCS100系列提供额定输出36V和48V的模块。为了适应非标准的系统电压,所有模块均可进行±10%的用户调节。LCS系列提供超宽的-30°C至+70°C工作温度范围,满载输出可达50°C,在+70°C时可提供高达60%的功率。
LCS系列的标准功能包括电源 "ON "LED、0.3W的低待机功耗、输出短路保护、过流和过温保护。另外提供保形涂层版本。
该产品的输入至输出绝缘为4000VAC,输入至接地绝缘为2000VAC,输出至接地绝缘为1250VAC。对地漏电流最大为0.75mA。工作高度可达5000米,加强了其全球使用的能力。
LCS系列有现货供应,产品保质期为3年。