Press Releases

新款超紧凑机板型350W AC-DC电源,可整合适用于各类应用

XP Power正式宣布推出坚固外壳机板型AC-DC电源SMP350系列,该产品功率可达350 W,可广泛适用于工业,技术和医疗领域。

SMP350系列内置风扇冷却,可简易安装的螺丝终端连接和低电磁辐射,易于装入终端设备,从而降低研发和生产成本,缩短产品面市的时间。该系列尺寸为3.6 x 7 x 1.7-英寸,封闭型外壳,功率密度达13W/立方英寸,是一款超紧凑,高效率和低噪音的产品。

该系列的价格很有竞争力,可广泛适用于自动化和制程控制,广播,仪表仪器,能源和公用事业,也可为医疗设备应用提供特别版本,即提供低于300μA的漏电流。

该系列提供超宽的85 至 264V AC 输入电压,12, 15, 18, 24, 28, 36 和48V DC 输出的模块。该产品工作温度范围为–40 至 +70°C,满载输出可达+50°C,可满足绝大多数的工业应用,符合B等级电磁辐射标准,还有远程开/关功能以简化系统操作。

该产品其他主要性能包括高效率带来的低废热产生和使用寿命延长;低空载输入功率带来的待机模式下的低功率损耗;输入至输出绝缘4000V AC,2组MOPP。

SMP350系列有现货供应,产品保质期为3年。

更多信息 - SMP350 Series