Press Releases

机板型/DIN导轨安装型DC-DC转换器
XP Power正式宣布推出两款新的超宽范围输入DC-DC转换器系列。他们灵活的特性允许不兼容电压的设备很容易集成到工业系统中。
DTJ15和DTJ20系列的设计便于安装和操作。它们可以安装在机板或DIN导轨上,并通过螺钉端子连接,不需要额外的组件来保护或符合EMC要求。
该系列提供15W或20W的功率,适用于多种应用包括制程监控和控制、工业机器人、电梯和移动人行道、安全监控、游戏系统、门控制、通信和遥测等等。
新款DC-DC转换器的一个关键特点是其超宽(4:1)输入范围,包括9VDC到36VDC和18VDC到75VDC,非常适合多种输入源,包括多种额定电池电压和车辆电源,而无需多个DC-DC解决方案。
这两款产品共提供14个模块,在两个输入范围内都有单输出(3.3V、5.0V、12.0V和15.0V)和双输出(±5.0V、±12.0V和±15.0V)选项。单输出类型允许输出电压可在±10%范围内调整,以适应负载远程定位时电缆中的电压降。远程开/关使DC-DC转换器能够通过软件进行控制,从而使远程安装的装置能够有效运行。.
在设备安装过程中意外接线错误的情况下反极性保护可提供安心,而内置的输入和输出保护确保负载和DC-DC转换器在任何故障情况下始终受到保护。
该产品符合EN55032 A级安规标准,无需任何外部组件意味着在安装过程中无需额外工作即可符合EMC安规要求。这款DC-DC转换器可在高达100℃的温度下工作,允许在恶劣环境中以及在没有强制气流的密封环境(如IP67外壳)中使用。能够在高达5000米的高度运行可以确保DTJ15和DTJ20能够在全球各地使用。
DTJ15和DTJ20系列有现货供应,产品保质期为3年。