Press Releases

XP Power 推出高灵活性500 W 峰值功率AC-DC电源,满足工业和浮体类医疗应用

P Power正式宣布推出高峰值功率的AC-DC电源CMP250系列,可满足医疗,工业和通讯应用。该产品提供灵活的电气性能和热性能结合,峰值功率可达500 W,并且可以维持60秒,也可选250 W持续自然对流冷却型。高灵活性使得该产品可适用于马达应用和其他机电加载而无需风扇制冷。

医疗应用时,CMP250系列提供4 kVAC输入/输出(I/O) 绝缘,2 x MOPP (病人保护措施) I/O 绝缘和输入至接地,输出至接地1 x MOPP 绝缘。该产品最大漏地电流为250uA,最大患者漏电流为80uA ,这些绝缘特性使得该产品可以满足浮体(BF)应用,适用于如外科手术工具,电动床和椅子,生命支持和成像等设备。此外,该系列也适合工业和通讯应用,特别支持需要长持续时间峰值电流来启动打印机和其他机电加载等设备的应用。

该产品峰值功率可达500 W,可有效降低研发成本,无需研发一款功率输出持续超过250 W的产品。该产品工作温度范围为–40至 +70 °C,温度达到+50 °C时负载开始降额。该产品效率可达89%,所有负载范围内的效率曲线是平稳的,这样的效率表现意味着废热更少,适合自然对流冷却和无需风扇制冷的设计。

该产品外壳为超薄1U机板型,尺寸7.5 x 4-英寸,输入电压范围为超宽的80 至 264 VAC,有三个模块可选,输出可选 24, 36 或 48 VDC 。其他主要性能包括直流过载特性,5V/1.5A备用输出和12V/0.6A 辅助输出。其他性能包括:遥感,输出抑制,AC OK/电源故障信号和三个产品实现均流并联。这些性能可为终端设备研发人员提供更多方案。CMP250系列尺寸为190.5 x 101.6 x 39.9毫米;也可选尺寸为200.5 x 104.6 x 48.8毫米带盖子的版本。

该产品符合的通讯和医疗安规认证包括:EN/IEC/UL60950-1 和 EN/IEC/UL62368-1;以及ANSI/AAMI ES60601-1, EN60601-1 和  IEC60601-1。该系列也符合EN55032/11 B等级传导和A等级辐射标准。如需符合B等级辐射标准需要安装额外的外部元件。

该系列有现货供应,产品保质期为3年。

更多信息 - CMP250 Series